StarTech.com

1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x10cm

Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank einen Kabelmanagementhaken für Zugentlastung und Organisation hinzu

Produkt-ID: CMHOOK1U

  • D-Ring für Kabelführung 5,7 x 10 cm
  • 1U-Halterung kann an jedem standardmäßigen Rack-Pfosten montiert werden
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Flexible Öffnung
  • Stabile Stahlkonstruktion
6,99 € EUR ohne USt
8,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen EIA RS310-D
Orientierung Vertical
U-Höhe 1U
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Interne Breite 50.6 mm [2 in]
Interne Tiefe 92.6 mm [3.6 in]
Produktbreite 57 mm [2.2 in]
Produktgewicht 78 g [2.8 oz]
Produkthöhe 4.5 cm [1.8 in]
Produktlänge 10.1 cm [4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 46 mm [1.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 83 g [2.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Kabelführungshaken, 5,7 x 10 cm

Zertifikate

Verwandte Produkte

Mehrwege Rack Kabelführung/ Kabelmanagement Ring - 6x10cm
CMHOOKMW
Mehrwege Rack Kabelführung/ Kabelmanagement Ring - 6x10cm

Fügen Sie einen nach außen oder innen zeigenden Kabelmanagementhaken für Zugentlastung und Organisation hinzu

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt
1HE 19
CABLMANAGER2
1HE 19" Metall Kabelführung zur Rack-Montage

Organisieren und ordnen Sie Netzwerk-, Server- und KVM-Kabel in Ihrem Servergehäuse.

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x15cm
CMHOOK1UL
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x15cm

Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank einen Kabelmanagementhaken für Zugentlastung und Organisation hinzu

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 4,5x10cm
CMHOOK1UN
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 4,5x10cm

Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank einen Kabelmanagementhaken für Zugentlastung und Organisation hinzu

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
1 HE Rackblende mit Bürste zur Kabeldurchführung
CMBRUSH1U
1 HE Rackblende mit Bürste zur Kabeldurchführung

Ordnen Sie Kabel, und halten Sie den Staub aus dem Rack fern mit einem Kabelmanager im Bürstenstil

64,99 € ohne USt
77,99 € mit USt
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement mit 4 Klett-Kabelbindern
CMVELC1U
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement mit 4 Klett-Kabelbindern

Weniger Kabelsalat durch Verlegung von Kabeln in Ihrem Serverrack oder -schrank mit diesem 4-schlaufigen Kabelorganizer

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt