StarTech.com

13 Zoll Laptop-Sichtschutz - 16:10 Seitenverhältnis - Magnetisch - Für MacBooks

Laptop Blickschutzfilter | Blaulichtreduzierung | Matt oder glänzend | 2 Jahre Garantie

Produkt-ID: PRIVSCNMAC13

  • Einfache Anbringung und Entfernung mit praktischem Magnetstreifen - ohne Klebstoff oder Klebeband
  • Reduzierung des blauen Lichts um 25 % zur Verringerung der Augenbelastung bei der digitalen Arbeit
  • Ideal für belebte öffentliche Bereiche mit einem Sichtschutzwinkel von +/-30 Grad
Sehen Sie mehr
  • Wählen Sie zwischen glänzender oder matter Oberfläche, mit der sich Blendwirkung und Fingerabdrücke reduzieren
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
79,99 € EUR ohne USt
95,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Montageoptionen Montage vorn
Leistung
Fits Curved Display Nein
Fits UltraWide Displays Nein
Maximale Anzeigegröße 13"
Minimale Bildschirmgröße 13"
Physische Eigenschaften
Farbe Transparent
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 29.7 cm [11.7 in]
Produktgewicht 37 g [1.3 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 19.3 cm [7.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 0.3 cm [0.1 in]
Package Length 38.4 cm [15.1 in]
Package Width 25.9 cm [10.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 197 g [7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Datenschutzfilter
1 - Wischtuch
1 - Ordner L

Zertifikate

Verwandte Produkte

15 Zoll Laptop-Sichtschutz - Universal - Seitenverhältnis 16:9 - Magnetisch
PRIVSCNLT15
15 Zoll Laptop-Sichtschutz - Universal - Seitenverhältnis 16:9 - Magnetisch

Laptop Blickschutzfilter | Blaulichtreduzierung | Matt oder glänzend | 2 Jahre Garantie

77,99 € ohne USt
93,59 € mit USt
13 Zoll Laptop-Sichtschutz - 16:10 Seitenverhältnis - Magnetisch - Für MacBooks
PRIVSCNMAC13
13 Zoll Laptop-Sichtschutz - 16:10 Seitenverhältnis - Magnetisch - Für MacBooks

Laptop Blickschutzfilter | Blaulichtreduzierung | Matt oder glänzend | 2 Jahre Garantie

79,99 € ohne USt
95,99 € mit USt