Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Câble IEEE-1394 FireWire 4-6 M/M
Assure un transfert de données haute vitesse entre vos périphériques FireWire
Nº de produit : 139446MM1
- Molded connector strain relief
- Short, portable cable design
- IEEE 1394a Standards Compliant
This 1ft IEEE 1394 FireWire Cable provides one FireWire 4-pin and one FireWire 6-pin male connector and is expertly designed and constructed of high quality materials and IEEE-1394 rated wire to ensure optimum performance and reliability.
Capable of data transfer rates of up to 400Mbps, FireWire technology provides a high speed link that saves time during large file transfers (e.g. transferring digital video files from a DV Camcorder to a computer, etc.).
Applications
- Connect a external FireWire hard drive enclosure to a Notebook or PC
- Connect a FireWire camera or video recorder to a Notebook or PC
- Perfect for portable FireWire applications
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
1611910
UPC Code
065030839532
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Type et débit | FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - FireWire 400 (4 broches , IEEE 1394a) Mâle | |
Connecteur B | 1 - FireWire 400 (6 broches , IEEE 1394a) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 30 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 0.3 m [1 ft] | |
Longueur du produit | 0.3 m [1 ft] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 21.9 cm [8.6 in] | |
Package Length | 12.5 cm [4.9 in] | |
Package Width | 12.5 mm [0.5 in] | |
Poids brut | 50 g [1.8 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - 1 Ft. IEEE-1394 Firewire Cable 4-6 Pin |
Produits associés
Adaptateur IEEE-1394 FireWire 4 broches vers 6 broches - Convertisseur FireWire 400 - M/F - Noir (FIRE46MF)
Convertissez un câble FireWire 400 6 broches pour l'utiliser avec un appareil FireWire 4 broches
Accessoires
Adaptateur IEEE-1394 FireWire 4 broches vers 6 broches - Convertisseur FireWire 400 - M/F - Noir (FIRE46MF)
Convertissez un câble FireWire 400 6 broches pour l'utiliser avec un appareil FireWire 4 broches
Support produit
Fiche techniques
-
139446MM1_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis