Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

DisplayPort auf HDMI aktiv Adapter - DP zu HDMI Video und Audio Konverter

Produkt-ID: DP2HDS

Schließen Sie einen HDMI®-Monitor an eine DisplayPort®-Videoquelle an

Merkmale
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.

  • Wird von jedem HDMI®-Display, inkl. Fernsehgeräte und Apple Cinema Display HD, unterstützt

  • DisplayPort-Anschluss mit Schnappverschluss

Mehr Merkmale . . .
  • Entspricht mit DisplayPort 1.1a-Spezifikationen

  • Unterstützt HDCP 1.3

  • Funktioniert mit Grafikkarten, die keine DP++-Signale (Multimodus) ausgeben können

  • 5.1 Surround Sound Audio-Passthrough

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGCH
Verfügbar in
40,99 € EUR ohne USt
44,27 € mit USt

ID: DP2HDS

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der DP2HDS-Adapter konvertiert DisplayPort auf HDMI® mit Audio-Passthrough-Unterstützung, sodass Sie einen Desktop oder Laptop mit DisplayPort A/V-Ausgang an einen HDMI®-Monitor, -Projektor oder -Display anschließen können.

Im Gegensatz zu einem passiven Adapter konvertiert der DP2HDS aktiv die Einzelmodus- und Dualmodus-DisplayPort-Ausgabe und ist somit hervorragend für Grafikkarten geeignet, die keine Dualmodus/Multimodus (DP++)-Signale ausgeben, z. B. ATI™ Eyefinity-Karten.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts

Der StarTech.com-Vorteil
  • Unterstützt sowohl Multimodus (DP++)- und Einzelmodus-DisplayPort-Ausgangssignale durch aktive DisplayPort®-Konvertierung
Anwendungen
  • Adaptieren von Grafikkarten, die keine DP++-Signale (Multimodus) ausgeben können
  • Verwenden Sie einen vorhandenen HDMI®-Monitor mit einem neuen DisplayPort®-Computer oder einer anderen Videoquelle
  • Eine ideale Lösung, um z. B. einen HDMI®-Monitor als Zweit-Bildschirm zu verwenden
  • Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
Ausgangssignal HDMI
Industrienormen HDCP
DisplayPort 1.1a
Konvertertyp Formatkonvertierer
Leistung
Audiospezifikationen 5.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1920x1200
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 45 mm [1.8 in]
Produktgewicht 35 g [1.2 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 210 mm [8.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 45 g [1.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Aktiver DisplayPort®-auf-HDMI®-Adapter
Aktiver Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Koverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200
MDP2DVIS

Aktiver Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Koverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

40,99 € ohne USt
44,27 € mit USt

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2VGA

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

41,99 € ohne USt
45,35 € mit USt

Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF

Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter / Konverter - St/Bu

Verbinden Sie Ihre Mini-DisplayPort-Geräte mit einem Standard DisplayPort-Kabel.

23,99 € ohne USt
25,91 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.