Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Aktiver Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Koverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200

Produkt-ID: MDP2DVIS

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

Merkmale
  • Unterstützt Display-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200

  • Geeignet für Videokarten, die keine DP++-Signale (Multimodus) ausgeben können

  • Entspricht mit DisplayPort 1.1a-Spezifikationen

Mehr Merkmale . . .
  • Unterstützt HDCP 1.3

  • Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGCH
Verfügbar in
40,99 € EUR ohne USt
44,27 € mit USt

ID: MDP2DVIS

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit dem Mini DisplayPort-auf-DVI-D-Active-Adapter (Single-Link) MDP2DVIS können Sie Ihre Mini DisplayPort-Videoquelle, einschließlich Fernsehgeräte und Apple Cinema Display HD, anschließen und sparen so die Kosten für die Aufrüstung auf einen DisplayPort-fähigen Monitor.

Anders als passive Video-Adapter bietet dieser Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapter eine aktive Konvertierung zur Verwendung mit jedem Mini DisplayPort-Ausgang - eine ideale Lösung für Grafikkarten, die keine Multimodus DP++-Signale (z. B. ATI Eyefinity) ausgeben können.

Dieses kompakte Gerät unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 und ist somit eine einfache Lösung für die Konvertierung eines PC- oder Mac®-Mini DisplayPort-Ausgangs für DVI-Monitore, Fernsehgeräte oder Projektoren.

Der Mini DP-auf-DVI-Adapter ist kompatibel mit Intel® Thunderbolt™ bei direktem Anschluss an einen unterstützten DisplayPort-über-Thunderbolt™-E/A-Port.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Dieser Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapter bietet eine aktive Signal-Konvertierung, und hilft somit die Beschränkungen einiger Mini DisplayPort-Videokarten, die keine DP++-Signale (Multimodus) ausgegeben können, zu umgehen.
  • Dank des benutzerfreundlichen, kompakten Konverters ist Mini-DisplayPort abwärts kompatibel mit Ihrem DVI-D Single Link-Display.
Häufige Kundenfragen

FAQs anzeigen

Anwendungen
  • Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.
  • Behalten Sie Ihren bestehenden DVI-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem neuen mit Mini DisplayPort-Gerät.
  • Perfekt für größere Bildschirme mit hohen DVI-Auflösungen
  • Adaptieren von Grafikkarten, die keine DP++-Signale ausgeben können
  • Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adapter
Audio Nein
Ausgangssignal DVI-D (DVI Digital)
Feuerwiderstandssklasse LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
Industrienormen HDCP 1.3
DisplayPort 1.1
DDWG 1.0
Konvertertyp Formatkonvertierer
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1920x1200
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Buchse
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 44 mm [1.7 in]
Produktgewicht 70 g [2.5 oz]
Produkthöhe 20 mm [0.8 in]
Produktlänge 200 mm [7.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini-DisplayPort-auf-DVI-Adapter
91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
MDP2DVIMM3BS

91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapter

43,99 € ohne USt
47,51 € mit USt

1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
MDP2DVIMM6BS

1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder MAC an ein DVI-Display an

50,99 € ohne USt
55,07 € mit USt

Mini DisplayPort auf DVI Adapter Konverter -Mini DP auf DVI-I - 1920x1200
MDP2DVI3

Mini DisplayPort auf DVI Adapter Konverter -Mini DP auf DVI-I - 1920x1200

Schließen Sie ein DVI-Display an eine Mini DisplayPort-Videoquelle an

16,99 € ohne USt
18,35 € mit USt

Mini DisplayPort auf DVI Adapter Konverter - Weiß
MDP2DVIW

Mini DisplayPort auf DVI Adapter Konverter - Weiß

Schließen Sie eine DVI-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an

16,99 € ohne USt
18,35 € mit USt

Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)
MDP2DVI

Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac

16,99 € ohne USt
18,35 € mit USt

Mini DisplayPort auf DVI Dual Link Aktiv Adapter mit Stromversorgung über USB
MDP2DVID

Mini DisplayPort auf DVI Dual Link Aktiv Adapter mit Stromversorgung über USB

Verbinden Sie Ihre Mini DisplayPort-Videoquelle mit einem DVI-D-Monitor.

154,99 € ohne USt
167,39 € mit USt

Mini DisplayPort auf DVI 1,8m Kabel (Stecker/Stecker) - 1920x1200 HDTV bis 1080
MDP2DVIMM6

Mini DisplayPort auf DVI 1,8m Kabel (Stecker/Stecker) - 1920x1200 HDTV bis 1080

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit Mini-DisplayPort über ein einziges Kabel.

33,99 € ohne USt
36,71 € mit USt

90cm Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM3B

90cm Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine kurze Entfernung von 1 m mit ordentlicher Installation - Schwarz

21,99 € ohne USt
23,75 € mit USt

1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM6B

1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine Entfernung von 1,8 m - Schwarz

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt

3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM10B

3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine größere Entfernung von 3 m - Schwarz

36,99 € ohne USt
39,95 € mit USt

3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM10W

3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine größere Entfernung von 3 m - Weiß

41,99 € ohne USt
45,35 € mit USt

91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß
MDP2DVIMM3WS

91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß

Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapter

43,99 € ohne USt
47,51 € mit USt

1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß
MDP2DVIMM6WS

1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder MAC an ein DVI-Display an

50,99 € ohne USt
55,07 € mit USt

90cm Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM3W

90cm Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine kurze Entfernung von 1 m mit ordentlicher Installation - Weiß

21,99 € ohne USt
23,75 € mit USt

1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM6W

1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine Entfernung von 1,8 m - Weiß

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt

mDP auf DVI Konnektivitäts Kit - Aktives Mini DisplayPort zu HDMI Konverter mit 1,8m HDMI auf DVI Kabel
MDPHDDVIKIT

mDP auf DVI Konnektivitäts Kit - Aktives Mini DisplayPort zu HDMI Konverter mit 1,8m HDMI auf DVI Kabel

Schließen Sie mithilfe dieses zweiteiligen Sets Ihren mDP-Computer direkt an ein DVI-Display an

42,99 € ohne USt
46,43 € mit USt

HDMI® Kabel & HDMI Adapter (1)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt

DVI Kabel (2)

30cm DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
DVIDDMM1

30cm DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

8,99 € ohne USt
9,71 € mit USt

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6

1,8m DVI-D Dual Link Kabel - Stecker/Stecker

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.