StarTech.com

S-Video über Cat 5 Extender mit Audio bis zu 200m

Verlängern Sie ein S-Videosignal mit Audio um bis zu 200 Meter über ein Cat5 Kabel.

Produkt-ID: SVIDUTPEXTA

  • Erweitern Sie die Reichweite von Video und Stereo-Audio über Cat 5-Kabel auf 200 m.
  • Installation ist ein Kinderspiel, da weder Software noch Netzteil erforderlich ist.
  • Mit Montageset für Wandinstallation
Sehen Sie mehr
  • Geeignet für abgeschirmte Twisted Pair (STP) und nicht abgeschirmte Twisted Pair (UTP) Cat5-Kabel
  • Mit zwei 20 cm langen S-Video-Kabeln für schnelle Einrichtung und Platzierung des Extenders direkt neben der Quelle und dem Display
114,99 € EUR ohne USt
124,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Kabel Cat5 UTP oder höher
Reihenschaltung Nein
Leistung
Max. Analogauflösungen 480i / 480p
Max. Entfernung 200 m / 660 ft
Unterstützte Auflösungen 480i / 480p
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - RJ-45 Buchse
1 - Stereo Audio (2 x RCA) Buchse
1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Buchse
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - RJ-45 Buchse
1 - Stereo Audio (2 x RCA) Buchse
1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 77 mm [3 in]
Produktgewicht 460 g [16.2 oz]
Produkthöhe 2.4 cm [0.9 in]
Produktlänge 11 cm [4.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 11 cm [4.3 in]
Package Length 11.5 cm [4.5 in]
Package Width 82 mm [3.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.5 kg [1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - S-Video-über-Cat5-Extender (lokal und remote)
1 - S-Video-über-Cat5-Empfänger
2 - 2 x 20 cm S-Video-Kabel
2 - Montageset
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

S-Video über Cat 5 Extender bis zu 200m
SVIDUTPEXT
S-Video über Cat 5 Extender bis zu 200m

Verlängern Sie ein S-Videosignal um bis zu 200 Meter über ein Cat5 Kabel.

53,99 € ohne USt
58,31 € mit USt

Zubehör