StarTech.com

4K HDMI over IP Empfänger für ST12MHDLAN4K

Verwenden Sie diesen 4K-Receiver mit Ihrem HDMI-über-IP-Extender-Kit (ST12MHDLAN4K), um den Extender auf zusätzliche Displays für Ihre Videowand oder andere Digital-Signage-Anwendung zu erweitern

Produkt-ID: ST12MHDLAN4R

  • Vielseitige Videoverteilung mit Unterstützung für große Präsentationen auf mehreren Displays, Videowänden, Video-Switching und Point-to-Point-Erweiterung
  • Erstaunliche Bildqualität über IP mit Unterstützung von 4K-Auflösung bei 30 Hz
  • Kostenlose mobile App erleichtert das Verwalten der Videowandsteuerung (iOS/Android/Chrome-Browser)
Sehen Sie mehr
  • Saubere, professionelle Installation mithilfe des mitgelieferten Montagematerials
  • Verbindung mithilfe eines Gigabit-LAN-Netzwerks
  • Einfache Point-to-Point- oder Point-to-Multi-Point-Einrichtung
  • Erweitern Sie die Reichweite von HDMI mithilfe vorhandener Netzwerkinfrastruktur
462,99 € EUR ohne USt
500,03 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Eingang HDMI
Einbaufähig Ja
Kabel Cat5e UTP oder höher
Ports 1
Reihenschaltung Ja
Leistung
Audiospezifikationen Stereo-Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4K @ 30Hz
Max. Entfernung 100 m / 330 ft
Unterstützte Auflösungen 3840x2160 (4K) @ 30Hz
2560x1600
1920x1200 @ 60Hz
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
1 - RJ-45 Buchse
2 - RJ-11 Buchse
4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Bandwidth requirement at 4k 30hz resolution is between 480Mbps and 850Mbps (per transmitter and receiver pair)
Latency at 4K 30hz resolution is 200ms between transmitter and receiver
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.6 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0% bis 80 %
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 11.7 cm [4.6 in]
Produktgewicht 594 g [21 oz]
Produkthöhe 3 cm [1.2 in]
Produktlänge 13.1 cm [5.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 29.5 cm [11.6 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.2 kg [2.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI Over IP-Empfänger
1 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Slotblech
1 - CAT5-Kabel
1 - RJ11-zu-RS232-Adapter
1 - RJ11-Kabel
1 - Kunststoff-Schraubendreher
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

HDMI und USB über IP Ethernet LAN Netzwerk Extender Kit - 100m - 1080p
ST12MHDLANU
HDMI und USB über IP Ethernet LAN Netzwerk Extender Kit - 100m - 1080p

Stellen Sie Inhalte für Digital Signage über ein skalierbares Verteilungssystem mit intuitiver Steuerung und USB-Erweiterung bereit, das hervorragend für Point-to-Point-Videowandanwendungen geeignet ist

955,99 € ohne USt
1 032,47 € mit USt
HDMI Video und USB over IP Receiver für ST12MHDLANU - 1080p
ST12MHDLANUR
HDMI Video und USB over IP Receiver für ST12MHDLANU - 1080p

Ein skalierbares HDMI over IP-Verteilungssystem mit intuitiver Steuerung und USB-Erweiterung, das hervorragend für Point-to-Point-Videowandanwendungen geeignet ist

456,99 € ohne USt
493,55 € mit USt

Zubehör