StarTech.com

2 Port HDMI Splitter - 4K 60Hz mit eingebautem Scaler - HDCP 2.2 - EDID Emulation - 7.1 Surround Sound

HDMI Umschalter 4K| HDCP 2.2 | EDID-Emulation | 7.1 Surround Sound | 2 Jahre Garantie

Produkt-ID: ST122HD20S

  • Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für 4K 60 Hz und HDR
  • Unterstützt 7.1 Surround Sound-Audio
  • Unterstützt 4:4:4-Farbunterabtastung, sogar bei 4K 60 Hz mit Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s
89,99 € EUR ohne USt
97,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI - 2.0
AV-Eingang HDMI - 2.0
Industrienormen HDMI 2.0b
Ports 2
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Datenübertragungsrate 18 Gbit/s
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 (4K) bei 60 Hz
3840 x 2160 (4K) bei 30 Hz
1920 x 1080 (1080p)
1280 x 720 (720p)
Max. Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Video Revision HDMI 2.0b
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
Steckverbinder B 2 - HDMI (19-polig) Buchse Output
1 - Toslink (SPDIF, optisch) Buchse Output
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Output
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Ein-/Aus-LED
1 - Eingangs-LED
2 - Ausgangs-LEDs
Strom
Ausgangsspannung 5V DC
Ausgangsstrom 1A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Stromverbrauch 5W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Feuchtigkeit 20-90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Metal
Produktbreite 63.000
Produktgewicht 170.000
Produkthöhe 11.000
Produktlänge 12 cm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 69.000
Package Length 202.000
Package Width 114.000
Versandgewicht (Verpackung) 392.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-Video-Splitter
1 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz
ST122HD4K
2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz

Splitten Sie eine HDMI-Audio/Video-Quelle auf zwei separate HDMI-Displays gleichzeitig mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K

78,99 € ohne USt
85,31 € mit USt
4 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x4 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz
ST124HD4K
4 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x4 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz

Splitten Sie eine HDMI-Audio/Video-Quelle auf vier separate HDMI-Displays gleichzeitig mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K

107,99 € ohne USt
116,63 € mit USt
2 Port HDMI Splitter mit HDR - 4K 60 Hz
ST122HD202
2 Port HDMI Splitter mit HDR - 4K 60 Hz

1x2 HDMI Verteiler | HDMI 2.0 | HDR | 2 Jahre Garantie

62,99 € ohne USt
68,03 € mit USt

Zubehör