StarTech.com

USB Video Grabber - USB 2.0 Video Adapter Kabel mit TWAIN Support - Analog auf Digital Konverter - S-Video - Cinch Adapter - Windows

Composite & S-Video Adapter | Windows® | Videoaufnahme von VHS auf DVD

Produkt-ID: SVID2USB232

  • ANALOG-AUF-DIGITAL-KONVERTER: Mit diesem USB-Videoaufnahmeadapterkabel können Sie Composite-/S-Video-Inhalte in digitale Medien (VCR/VHS zu DVD- oder PC-Speicher) umwandeln
  • ZUVERLÄSSIGE KOMPATIBILITÄT: Dieses USB 2.0-Videoaufnahmegerät ist für Windows-Geräte vorgesehen und nutzt TWAIN für die Verwendung mit verschiedener Drittanbietersoftware. Es unterstützt auch NTSC-, PAL- und SECAM-Videoaufnahmen
  • HOCHLEISTUNGSLÖSUNG: Mit 30 Bildern pro Sekunde bei bis zu 720 x 480i (NTSC) und 25 Bildern pro Sekunde bei bis zu 720 x 576 (PAL) unterstützt dieser Analog-auf-digital-Videoaufnahmeadapter MPEG-1-, MPEG-2- und MPEG-4-Codierung
Sehen Sie mehr
  • TRAGBAR UND UNKOMPLIZIERT: Um eine schnelle und einfache Installation zu gewährleisten, wird dieser Bus-betriebene S-Video-/Composite-auf-USB-Adapter mit intuitiver Windows-Software geliefert, die eine problemlose Einrichtung ermöglicht
  • DER STARTECH-VORTEIL: StarTech bietet einen 2-jährigen und kostenlosen technischen Support für dieses S-Video-/Composite-auf-USB-Videoaufnahmekabel und das Unternehmen ist seit 1985 die erste Wahl für IT-Profis
46,99 € EUR ohne USt
50,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang USB
AV-Eingang Audio RCA
Composite
S-Video
Chipset-ID EM28281
Industrienormen NTSC, PAL, SECAM
Videokodierung: MPEG 1, MPEG 2 und MPEG 4
Kompatibel mit DirectShow
Leistung
Max. Analogauflösungen 720x480(NTSC) / 720x576(PAL)
Max. Datenübertragungsrate 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker Output
Steckverbinder B 1 - Composite Video (1 x RCA) Buchse Input
1 - Stereo Audio (2 x RCA) Buchse Input
1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Buchse Input
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Dieser Konverter ist nur für die Verwendung mit Windows-basierten Geräten vorgesehen und nicht kompatibel mit macOS
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 260 mm [10.2 in]
Produktbreite 35.000
Produktgewicht 70.000
Produkthöhe 14.000
Produktlänge 100.000
Verpackungsinformationen
Package Height 40.000
Package Length 210.000
Package Width 145.000
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 2.0 Aufnahmegerät
1 - Benutzerhandbuch
1 - Software-CD
1 - Treiber-CD