StarTech.com

2 Port HDMI Splitter mit HDR - 4K 60 Hz

1x2 HDMI Verteiler | HDMI 2.0 | HDR | 2 Jahre Garantie

Produkt-ID: ST122HD202

  • Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für 4K 60 Hz und HDR
  • Umfangreiche Gerätekompatibilität mit Unterstützung für HDCP 2.2, abwärtskompatibel mit nahezu jedem HDMI-Gerät
  • Problemlose Einrichtung mit Unterstützung für EDID-Emulation und Plug-and-Play-Installation
Sehen Sie mehr
  • 4:4:4-Farbunterabtastung, sogar bei 4K 60 Hz mit Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s
  • Unterstützung für 7.1 Surround-Sound-Audio einschließlich Dolby® True HD und DTS-HD Master Audio
62,99 € EUR ohne USt
68,03 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang HDMI
Industrienormen HDMI 2.0
Ports 2
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Datenübertragungsrate 18 Gbit/s
Max. Digitalauflösungen 4096x2160 (4K) @ 60 Hz
2560 x 1600
1920 x 1200
1920 x 1080 (1080p)
1280 x 720 (720p)
Max. Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Video Revision HDMI 2.0
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
Steckverbinder B 2 - HDMI (19-polig) Buchse Output
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Ein-/Aus-LED
1 - Eingangs-LED
2 - Ausgangs-LEDs
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 1 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.2
Stromverbrauch 5
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 20 ~ 90 % RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 14.7 cm [5.8 in]
Produktgewicht 394 g [13.9 oz]
Produkthöhe 5.5 cm [2.2 in]
Produktlänge 21.4 cm [8.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 10 cm [3.9 in]
Package Width 55 mm [2.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.4 kg [0.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-Splitter
1 - Universales Netzteil
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

HDMI-Videosplitter mit 4 Anschlüssen - 4K 60 Hz
ST124HD202
HDMI-Videosplitter mit 4 Anschlüssen - 4K 60 Hz

1x4 HDMI Verteiler | HDMI 2.0 | HDR | 2 Jahre Garantie

88,99 € ohne USt
96,11 € mit USt

Zubehör