StarTech.com

Kabelmanagement Box für Konferenztische - Konferenzraum AV - Konferenztisch Konnektivitätsbox

Vermeiden Sie Unordnung auf Ihrem Tisch oder Podium, indem Sie Kabel sortieren und in dieser Kabelmanagementbox für Konferenztische unterbringen.

Produkt-ID: BOX4CABLE

  • Versteckte Tischmontage, verbirgt den Kabelsalat auf Ihrem Konferenztisch
  • Praktische, aufgeräumte Methode, um Ihre Gerätekabel zentral an einem Konferenztisch oder Rednerpult unterzubringen
  • Schlankes Design mit Installation im Tisch
  • Versteckbare Blende
169,99 € EUR ohne USt
183,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nein
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Kabel mit Ferriten können die Beweglichkeit der Kabel im Kabelloch einschränken. Werden Ferritkabel benötigt, empfehlen wir die Verwendung von Kabel mit Ferriten, die möglichst nah am Steckverbinder liegen.
Umwelt
Betriebstemperatur 15°C to 35°C (59°F to 95°F)
Feuchtigkeit 10 % ~ 70 % RH
Lagertemperatur 15°C to 65°C (59°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Steel and Aluminum
Produktbreite 14.7 cm [5.8 in]
Produktgewicht 836 g [29.5 oz]
Produkthöhe 91 mm [3.6 in]
Produktlänge 14.7 cm [5.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 cm [4.7 in]
Package Length 18 cm [7.1 in]
Package Width 18 cm [7.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.1 kg [2.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Kabel-Zugangsbox
2 - Montageklammern mit Schrauben und Muttern
4 - Große Nylonbuchsen mit Spalt
7 - Kleine Nylonbuchsen mit Spalt
1 - Gestanzte Außenlinie
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör