StarTech.com
Neu

2m langes HDMI auf Mini DisplayPort-Kabel - 4K, 30 Hz

Active Video Converter | USB-powered | Mac & Windows®

Produkt-ID: HD2MDPMM2M

  • Weniger Kabelsalat dank integriertem Kabel und Adapter
  • Die aktive HDMI-auf-Mini-DisplayPort-Umwandlung überträgt HD-Audio und -Video von Ihrem Computer auf einen Mini-DP-Monitor
  • Liefert atemberaubende Bildqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu Ultra HD 4K
  • Bietet eine praktische Plug-and-Play-Lösung ohne zusätzliche Adapter
64,99 € EUR ohne USt
70,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
AV-Ausgang Mini-DisplayPort
AV-Eingang HDMI - 1.4
Chipset-ID MegaChips - STDP2600
Leistung
Audiospezifikationen Mini-DisplayPort - 7.1-Kanal-Audio
Breitbild unterstützt Ja
Unterstützte Auflösungen Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 30Hz
Additional resolutions and refresh rates may be supported
Video Revision HDMI 1.4
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI Stecker Input
Steckverbinder B 1 - Mini DisplayPort Stecker Output
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5%-90% RF (kondensationsfrei)
Lagertemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 20.000
Produktgewicht 110.000
Produkthöhe 12.500
Produktlänge 200 cm [78.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 0.010
Package Length 220.000
Package Width 200.000
Versandgewicht (Verpackung) 120.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-auf-Mini-DisplayPort-Adapterkabel
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m langes HDMI auf Mini DisplayPort-Kabel - 4K, 30 Hz
Neu
HD2MDPMM1M
1m langes HDMI auf Mini DisplayPort-Kabel - 4K, 30 Hz

Active Video Converter | USB-powered | Mac & Windows®

61,99 € ohne USt
66,95 € mit USt
HDMI auf DisplayPort Adapter - 4K
HD2DP
HDMI auf DisplayPort Adapter - 4K

Schließen Sie mithilfe dieses kompakten, USB-betriebenen Adapters Ihr HDMI-fähiges Ultrabook oder Laptop an einen DP-Monitor an

69,99 € ohne USt
75,59 € mit USt