StarTech.com

DVI-D auf VGA Aktiver Video Adapter/Konverter Kabel - 1920x1200 - 1080p

Schließen Sie einen DVI-D-fähigen Laptop, oder Desktop-Computer an Ihr VGA-Display oder einen Projektor an

Produkt-ID: DVI2VGAE

  • Maximale Auflösung von 1920x1200
  • Kein externer Netzadapter erforderlich
42,99 € EUR ohne USt
46,43 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Nein
AV-Ausgang VGA
AV-Eingang DVI-D
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1200
MTBF 1,654,172 Stunden
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-D (25-polig) Stecker Input
1 - USB Micro-B (5-polig) Buchse
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
Steckverbindertyp(en) USB Micro-B (5-polig) Buchse
Strom
Stromverbrauch 1.3
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 190 mm [7.5 in]
Produktbreite 45 mm [1.8 in]
Produktgewicht 77.1 g [2.7 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 24.8 cm [9.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 88 mm [3.5 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 73.4 g [2.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DVI-D auf VGA-Adapter / Konverter
1 - 610 mm USB-Typ-A-zu-Micro-USB-Typ-B-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

DVI auf VGA Konverter / Adapter - 1920x1200 - DVI-D auf VGA High Resolution Wandler
DVI2VGACON
DVI auf VGA Konverter / Adapter - 1920x1200 - DVI-D auf VGA High Resolution Wandler

Konvertieren Sie ein DVI-D-Signal (digital), sodass Sie es auf einem analogen VGA-Monitor anzeigen können.

126,99 € ohne USt
137,15 € mit USt
90cm aktives DVI auf VGA Kabel - DVI-D zu VGA Adapter / Konverter - 1920x1200
DVI2VGAMM3
90cm aktives DVI auf VGA Kabel - DVI-D zu VGA Adapter / Konverter - 1920x1200

Schließen Sie Ihren digitalen DVI-fähigen Computer direkt an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor oder -Projektor ohne überschüssige Kabellänge an

53,99 € ohne USt
58,31 € mit USt
1,8m aktives DVI auf VGA Kabel - DVI-D zu VGA Adapter / Konverter - 1920x1200
DVI2VGAMM6
1,8m aktives DVI auf VGA Kabel - DVI-D zu VGA Adapter / Konverter - 1920x1200

Verbinden Sie Ihren digitalen DVI-fähigen Computer direkt mit einem VGA-Monitor oder -Projektor in bis zu 1,8 m Entfernung

55,99 € ohne USt
60,47 € mit USt
3m aktives DVI auf VGA Kabel - DVI-D zu VGA Adapter / Konverter - 1920x1200
DVI2VGAMM10
3m aktives DVI auf VGA Kabel - DVI-D zu VGA Adapter / Konverter - 1920x1200

Verbinden Sie Ihren digitalen DVI-fähigen Computer direkt mit einem VGA-Monitor oder -Projektor in bis zu 3 m Entfernung

49,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
HDMI auf DVI Adapter - DVI-D (25 pin)  (Stecker) zu HDMI (19 pin) (Buchse)
HDMIDVIFM
HDMI auf DVI Adapter - DVI-D (25 pin) (Stecker) zu HDMI (19 pin) (Buchse)

Schließen Sie DVI-fähige Geräte an HDMI®-fähige Geräte an und umgekehrt.

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt
HDMI-auf-DVI-D Videoadapterkabel 20cm - HDMI-Buchse auf DVI-Stecker
HDDVIFM8IN
HDMI-auf-DVI-D Videoadapterkabel 20cm - HDMI-Buchse auf DVI-Stecker

Verbinden Sie ein DVI-D-Gerät über ein standardmäßiges HDMI-Kabel mit einem HDMI®-fähigen Gerät

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt
1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
HDMIDVIMM6
1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt
HDMI-auf-DVI-D Videoadapterkabel 20cm - HDMI-Stecker auf DVI-Buchse
HDDVIMF8IN
HDMI-auf-DVI-D Videoadapterkabel 20cm - HDMI-Stecker auf DVI-Buchse

Verbinden Sie ein DVI-Gerät über ein Standard-DVI-D-Kabel mit einem HDMI-fähigen Gerät.

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt

Zubehör