StarTech.com

Kompakter HDMI auf VGA Video Adapter/ Konverter ideal für Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200

Verbinden Sie ein HDMI-Gerät/einen Computer mit diesem schlanken Adapter - hervorragend für Chromebooks / Laptops / Ultrabooks mit einem VGA-Monitor oder -Projektor

Produkt-ID: HD2VGAMICRO

  • Kein Netzadapter erforderlich
  • Kleine Form
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p
35,99 € EUR ohne USt
38,87 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Nein
AV-Ausgang VGA
AV-Eingang HDMI
Ports 1
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1200
Unterstützte Auflösungen 1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
Umwelt
Betriebstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Feuchtigkeit 20 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 21 mm [0.8 in]
Produktgewicht 0 g [0 oz]
Produkthöhe 1.4 cm [0.6 in]
Produktlänge 45 mm [1.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14 cm [5.5 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 11 g [0.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Slim HDMI-auf-VGA-Adapter-Konverter

Zertifikate

Verwandte Produkte

HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080
HD2VGAA2
HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080

Konvertieren Sie ein HDMI®-Videosignal zu VGA mit diskretem Audioausgang

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt
HDMI auf VGA Video Adapter Konverter für PC/ Laptop/ Ultrabook- 1920x1080
HD2VGAE2
HDMI auf VGA Video Adapter Konverter für PC/ Laptop/ Ultrabook- 1920x1080

Schließen Sie einen HDMI®-fähigen Laptop, Ultrabook oder Desktop-Computer an Ihr VGA-Display oder einen Projektor an

38,99 € ohne USt
42,11 € mit USt
90cm aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel -  HDMI zu VGA Adapter
HD2VGAMM3
90cm aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter

Eliminieren Sie übermäßige Kabelmengen und Adapter, indem Sie Ihre HDMI-Quelle direkt an einen VGA-Monitor/-Projektor mithilfe dieses kurzen 91 cm Kabels anschließen

46,99 € ohne USt
50,75 € mit USt
1,8m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter
HD2VGAMM6
1,8m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter

Eliminieren Sie Adapter, indem Sie Ihre HDMI-Quelle direkt an einen VGA-Monitor/-Projektor mithilfe dieses 1,8 m langen Kabels anschließen

48,99 € ohne USt
52,91 € mit USt
3m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter
HD2VGAMM10
3m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter

Vermeiden Sie Adapter, indem Sie Ihre HDMI-Quelle dank dieses 3 m langen Adapterkabels direkt mit einem VGA-Monitor/-Projektor verbinden

58,99 € ohne USt
63,71 € mit USt
Kompakter HDMI auf VGA Konverter mit Audio - 1920x1200
HD2VGAMICRA
Kompakter HDMI auf VGA Konverter mit Audio - 1920x1200

Dieser extrem mobile Adapter ist der ideale Reisebegleiter für Chromebook- oder Ultrabook-Laptops

40,99 € ohne USt
44,27 € mit USt
Reise A/V Adapter - 3-in-1 HDMI zu DisplayPort, VGA oder DVI - 1920 x 1200
HD2DPVGADVI
Reise A/V Adapter - 3-in-1 HDMI zu DisplayPort, VGA oder DVI - 1920 x 1200

Führen Sie diesen kompakten Adapter auf Reisen mit Ihrem Laptop mit, um praktisch jeden Monitor, jedes TV-Gerät oder jeden Projektor anzuschließen

108,99 € ohne USt
117,71 € mit USt

Zubehör