StarTech.com

Sicherheitskabel - 20er Pack - Stahl - verstellbar

Universal Kabelschloss mit zwei Schlaufen | mit Schrumpfschlauch überzogen

Produkt-ID: CONNLOCKPK20

  • Befestigen Sie Ihre Kabel und Adapter mit diesen Kabelbefestigungen aus Stahl, um Diebstahl zu verhindern
  • Schnelle und einfache Installation mit einem Crimp-Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Optisch ansprechende, schwarze Schrumpfschläuche decken die Hülsen aus Aluminium ab (optional)
Sehen Sie mehr
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
  • Für flexiblen Einsatz mit Drahtschneidern (nicht im Lieferumfang enthalten) auf gewünschte Länge schneiden
97,99 € EUR ohne USt
105,83 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Physische Eigenschaften
Produktbreite 2.2 mm [0.1 in]
Produktgewicht 6 g [0.2 oz]
Produkthöhe 2.2 mm [0.1 in]
Produktlänge 311 mm [12.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 220 mm [8.7 in]
Package Width 200 mm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 128 g [4.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 20 - Stahlkabelbefestigungen
40 - Aderendhülsen aus Aluminium
40 - Warmschrumpfschläuche

Zertifikate

Verwandte Produkte

Sicherheitskabel - 10er Pack - Stahl - verstellbar
CONNLOCKPK10
Sicherheitskabel - 10er Pack - Stahl - verstellbar

Universal Kabelschloss mit zwei Ösen | mit Schrumpfschlauch

49,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
Sicherheitskabel - 5er Pack - Stahl - verstellbar
CONNLOCKPK5
Sicherheitskabel - 5er Pack - Stahl - verstellbar

Universal Kabelschloss mit zwei Ösen | mit Schrumpfschlauch

24,99 € ohne USt
26,99 € mit USt