StarTech.com

Prozessorkühler Sockel 478 - CPU Kühler für Socket 478 mit 3-pin Molex

Optimale Kühllösung mit Lüfter und Kühlkörper für Ihre Sockel 478 Desktop-CPU

Produkt-ID: FAN478

  • Geeignet für Intel Hauptplatinen auf 478-Sockelbasis
  • Aluminiumkühlkörper
  • Kugelgelagerter 60-mm-Kühllüfter
16,99 € EUR ohne USt
18,35 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Lüfterlagertyp Hülsenlager
Kugellager
Lüftermaße 2.36 x 2.36 x 0.39in. (60 x 60 x 10mm)
Wärmeableitungsmaße 3.2 x 2.7 x 1.5in. (83 x 69 x 36mm)
Leistung
Geräuschpegel < 36 dBA
Lüfterdrehzahl 4800 +/- 10%
Luftzirkulationsrate 20.18 CFM
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - Molex-Lüfter (3-polig, TX3) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Kompatibel mit Pentium 4-Prozessoren bis zu 2,8 GHz
Strom
Eingangsspannung 12V DC
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 69 mm [2.7 in]
Produktgewicht 276 g [9.7 oz]
Produkthöhe 5 cm [2 in]
Produktlänge 83 mm [3.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 71 mm [2.8 in]
Package Length 82 mm [3.2 in]
Package Width 96 mm [3.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 325 g [11.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Kühlkörperlüfter mit 478-Sockel
2 - Slotblech
1 - Packung mit Wärmeleitpaste
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör