×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Nicht verfügbar
50 x 50 x 41 mm Sockel 7/370 CPU-Lüfter mit Kühlkörper und TX3 und LP4 Molex
Erneuern oder upgraden Sie Ihre Sockel 7 oder 370 CPU-Lüfteranordnung mit Kühlkörper.
Produkt-ID: FANP1003LD
- Aluminiumkühlkörper
- 50 mm Lüfter mit Kugellager
- Massiver Metallbefestigungsclip
22,99 € EUR ohne USt
24,83 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner
Support
Überblick
Der CPU-Kühllüfter 7/730-Sockel von StarTech.com optimiert die Wärmeableitung durch einen großen Aluminiumkühlkörper in Kombination mit einem 5 cm großen, bürstenlosen Lüfter mit Kugellager, der optimale Betriebsbedingungen für Ihren Hochleistungs-PC schafft. Der vielfach kompatible 7/730-Sockel CPU-Kühllüfter sorgt für die leise Kühlung von Elektronik-Chips mit 370-Sockel (PPGA) Celeron, 7-Sockel Pentium, AMD K6, K6-2 und Cyrix. Die Stromversorgung erfolgt über eine (3-polige) TX3-Verbindung zum Netzteil des Computers oder (direkt) über die Hauptplatine. Bei der direkten Versorgung über die Hauptplatine werden Drehzahl und Betriebszustand des Lüfters für optimale Leistung überwacht. Der CPU-Kühler mit 7/730-Sockel ist in der Lage, pro Minute ca. 0,2 m3 Luft umzuwälzen. Die Lüfterschaufeln sind hoch effizient gestaltet und verfügen über eine Garantie von 2 Jahren sowie über kostenlose technische Unterstützung von StarTech.com für die gesamte Lebensdauer des Geräts.
Der StarTech.com-Vorteil
- Aluminiumkühlkörper mit 50 mm Kühllüfter mit Kugellager sorgt für die optimale Kühlung von 7/370-Sockel CPUs
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Anwendungen
Sockeltyp: Sockel 7 & Sockel 370
VIA: C3, Cyrix III & Cyrix MII bis 500 MHz
Intel: Celeron bis 500 MHz
AMD: K-6 Serie bis 500 MHz
Zum Austausch eines Originalkühlers oder einer 7/370-Sockel Kühlkörper-Lüfter-Baugruppe
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V930503 | |
UPC Code | 065030820837 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Lüfterlagertyp | Kugellager | |
Lüftermaße | 50 x 50 x 12.7mm 2 x 2 x 0.5in |
|
Wärmeableitungsmaße | 50 x 50 x 22mm 2 x 2 x 0.85in |
|
Wärmeableitungstyp | Aluminium | |
Leistung | ||
Geräuschpegel | 28 dBA | |
Lüfterdrehzahl | 4500 | |
Luftzirkulationsrate | 8.84 CFM | |
Thermischer Widerstand | 0.998゚C/W | |
Steckverbinder | ||
Steckverbindertyp(en) | 1 - Molex-Lüfter (3-polig, TX3) Buchse | |
Strom | ||
Eingangsspannung | 12 DC | |
Stromverbrauch | 1.08 W | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Produktbreite | 40 mm [1.6 in] | |
Produktgewicht | 81 g [2.9 oz] | |
Produkthöhe | 49 mm [1.9 in] | |
Produktlänge | 49 mm [1.9 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Pentium/K6/Celeron 3-adriger CPU-Lüfter | |
1 - 3-auf/2-poliges LP4-Molex-Adapterkabel | ||
1 - Packung mit Wärmeleitpaste |
Zubehör
SILVGREASE1
CPU Wärmeleitpaste 1,5g Tube - Thermische Prozessor Kühlpaste
Schaffen Sie den optimalen Wärmeübergang zwischen CPU und Kühlkörper mit dieser Metalloxid-Wärmeleitpaste.
3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- FANP1003LD_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.