StarTech.com

Schrauben für PC-Gehäuse-Lüfter – 50er Packung

Befestigen Sie den Computergehäuse-Lüfter sicher mit den richtigen Schrauben.

Produkt-ID: FANSCREW

  • Selbstschneidende Blechschraube
  • Für handelsübliche Computergehäuselüfter mit 5,5 mm Bohrungen
  • 50 Schrauben pro Packung
2,99 € EUR ohne USt
3,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Gewindetyp(en) M5 (self-tapping)
Schraubenkopfform Phillips
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Produktbreite 6.4 mm [0.3 in]
Produktgewicht 54 g [1.9 oz]
Produktlänge 12 mm [0.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Paketmenge 50
Versandgewicht (Verpackung) 56 g [2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 50 - Schrauben für die Montage von Gehäuselüftern

Zertifikate