StarTech.com

7-teiliges Elektronik Präzisions-Schraubendreher Set

7 Präzisions-Schraubendreher für nahezu alle Computer-Wartungs- und Reparaturanforderungen

Produkt-ID: CTK100P

  • Schlitzschraubenzieher 2,4 x 50 mm
  • Schlitzschraubenzieher 2.0 x 50 mm
  • Schlitzschraubenzieher 3.0 x 50 mm
Sehen Sie mehr
  • Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 00 x 50 mm
  • Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 1 x 50 mm
  • Torx-Schraubenzieher T15 x 50 mm
  • Torx-Schraubenzieher T20 x 50 mm
21,99 € EUR ohne USt
23,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Produktbreite 14 cm [5.5 in]
Produktgewicht 116 g [4.1 oz]
Produkthöhe 2.3 cm [0.9 in]
Produktlänge 17 cm [6.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 18.7 cm [7.4 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 246 g [8.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Präzisions-Schraubendreher (Satz) - magnetisch

Zertifikate