StarTech.com

Dual mSATA SSD auf 2,5" SATA Raid Adapter / Konverter

Erstellen Sie ein RAID-Array mit zwei mSATA-SSDs, die in einen einzigen 2,5-Zoll-SATA-Schacht installiert werden können

Produkt-ID: 25SAT22MSAT

  • Zwei mSATA-SSD-Schächte in voller Größe
  • Unterstützt RAID0, RAID1, JBOD, BIG
  • Stahlmontagehalterung für offene Rahmen
Sehen Sie mehr
  • 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken und -Controllern
63,99 € EUR ohne USt
69,11 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 2
Chipset-ID JMicron - JMS562
Laufwerkgröße mSATA (Full Size & Half Size)
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp mSATA (Mini SATA)
Schnittstelle SATA
Leistung
Hot Swap-Funktion Nein
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
MTBF 5,101,299 Hours
Portvervielfältigung Ja
RAID Ja
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Unterstützte RAID-Modi BIG (übergreifend oder verkettet)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (Stripe-Laufwerke)
RAID 1 (gespiegelte Laufwerke)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Laufwerksteckverbinder 2 - mSATA (52-polig, Mini SATA) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Aktivität Laufwerk 1
1 - Fehler Laufwerk 1
1 - Aktivität Laufwerk 2
1 - Fehler Laufwerk 2
Umwelt
Betriebstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Gehäusetyp Steel, Aluminum and Plastic
Produktbreite 70 mm [2.8 in]
Produktgewicht 39 g [1.4 oz]
Produkthöhe 7 mm [0.3 in]
Produktlänge 97 mm [3.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.4 cm [6.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 107 g [3.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Dual mSATA-auf-2,5-Zoll-SATA-Adapter
1 - Montage-Schraubenset
1 - Installationsanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

2,5
SAT2MSAT25
2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse

Verwandeln Sie ein mSATA Mini SSD in ein Standard 2,5" SATA SSD

35,99 € ohne USt
38,87 € mit USt
M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter
SAT32M225
M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter

Konvertieren Sie ein M.2-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s

29,99 € ohne USt
32,39 € mit USt
SATA auf mSATA Adapter - SATA zu Mini SATA Konverter Karte
SAT32MSATM
SATA auf mSATA Adapter - SATA zu Mini SATA Konverter Karte

Verwandeln Sie eine SATA-Host-Verbindung in einen mSATA-Port

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt
40 Pin IDE PATA auf 2,5
IDE2SAT2
40 Pin IDE PATA auf 2,5" SATA Adapter / Konverter für HDD/SSD/ODD

Schließen Sie Ihre SATA-Festplatte oder Ihr Blu-ray/DVD/CD ROM-Laufwerk an ein IDE-Mainboard an

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt
Dual mSATA SSD auf 2,5
25SAT22MSAT
Dual mSATA SSD auf 2,5" SATA Raid Adapter / Konverter

Erstellen Sie ein RAID-Array mit zwei mSATA-SSDs, die in einen einzigen 2,5-Zoll-SATA-Schacht installiert werden können

63,99 € ohne USt
69,11 € mit USt
2,5
SAT32MSATPEX
2,5" SATA auf mSATA Adapter mit Slotblech

Montieren Sie ein mSATA SDD in Ihren standardmäßigen oder kompakten Desktopcomputer mit einer standardmäßigen SATA-Host-Verbindung

17,99 € ohne USt
19,43 € mit USt
mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
MSAT2SAT3
mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter

Verwandeln Sie eine mSATA-Host-Verbindung in einen standardmäßigen SATA-Port

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter
SAT32MSAT257
mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter

Konvertieren Sie ein mSATA-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s

30,99 € ohne USt
33,47 € mit USt

Zubehör