StarTech.com

Dual M.2 SATA Adapter mit RAID

Installieren Sie zwei M.2-SSDs in einen 2,5-Zoll-Schacht, um einen leistungsfähigen Speicher mit konfigurierbarem RAID zu schaffen

Produkt-ID: 25S22M2NGFFR

  • Installieren Sie zwei M.2-NGFF-SSDs in einen einzigen 2,5-Zoll-SATA-Schacht, und schaffen Sie ein leistungsfähiges RAID-Array
  • Unterstützt RAID 0, RAID 1, Spanning oder JBOD
  • Ergänzen Sie ein beliebiges Computersystem durch M.2-SSD-Leistung durch Konvertierung von M.2 auf SATA
Sehen Sie mehr
  • Schützen Sie Ihre M.2 (NGFF)-SSDs in jeder 2,5-Zoll-Anwendung mit geschlossenem Gehäuse
  • Unterstützt TRIM für eine stabile Leistung Ihrer M.2-SSDs
  • Unterstützt SATA I/II/III (bis zu 6 Gbit/s)
  • 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse
  • Umfassende Kompatibilität mit Unterstützung für die meisten üblichen SATA M.2-SSDs (2230, 2242, 2260, 2280)
  • Nicht kompatibel mit M. 2-NVME oder AHCI-PCI-Express-SSDs
55,99 € EUR ohne USt
60,47 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1092R
Laufwerkgröße 22m - M.2 NGFF
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Schnittstelle SATA
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 2230
2242
2260
2280
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Nicht kompatibel mit M.2 NVMe- oder AHCI PCI-Express-SSDs
Damit mehrere Laufwerke im JBOD-Modus angezeigt werden, muss der SATA-Controller Ihres Computers auch Port Multiplier unterstützen.
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
MTBF 500000
Portvervielfältigung Ja
RAID Ja
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Unterstützte RAID-Modi RAID 0 (Stripe-Laufwerke)
RAID 1 (gespiegelte Laufwerke)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
BIG (übergreifend oder verkettet)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Stecker
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Laufwerkfehler
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz und Silber
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktbreite 70 mm [2.8 in]
Produktgewicht 55 g [1.9 oz]
Produkthöhe 8 mm [0.3 in]
Produktlänge 99 mm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 13.1 cm [5.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 118 g [4.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Dualer M.2-NGFF-SATA-RAID-Adapter
2 - M.2-Laufwerksmontagematerial
4 - Schrauben
1 - Mini-Schraubendreher
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual mSATA SSD auf 2,5
25SAT22MSAT
Dual mSATA SSD auf 2,5" SATA Raid Adapter / Konverter

Erstellen Sie ein RAID-Array mit zwei mSATA-SSDs, die in einen einzigen 2,5-Zoll-SATA-Schacht installiert werden können

63,99 € ohne USt
69,11 € mit USt
2,5
SAT2MSAT25
2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse

Verwandeln Sie ein mSATA Mini SSD in ein Standard 2,5" SATA SSD

35,99 € ohne USt
38,87 € mit USt
M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter
SAT32M225
M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter

Konvertieren Sie ein M.2-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s

29,99 € ohne USt
32,39 € mit USt
SATA auf mSATA Adapter - SATA zu Mini SATA Konverter Karte
SAT32MSATM
SATA auf mSATA Adapter - SATA zu Mini SATA Konverter Karte

Verwandeln Sie eine SATA-Host-Verbindung in einen mSATA-Port

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt
40 Pin IDE PATA auf 2,5
IDE2SAT2
40 Pin IDE PATA auf 2,5" SATA Adapter / Konverter für HDD/SSD/ODD

Schließen Sie Ihre SATA-Festplatte oder Ihr Blu-ray/DVD/CD ROM-Laufwerk an ein IDE-Mainboard an

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt
2,5
SAT32MSATPEX
2,5" SATA auf mSATA Adapter mit Slotblech

Montieren Sie ein mSATA SDD in Ihren standardmäßigen oder kompakten Desktopcomputer mit einer standardmäßigen SATA-Host-Verbindung

17,99 € ohne USt
19,43 € mit USt
mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
MSAT2SAT3
mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter

Verwandeln Sie eine mSATA-Host-Verbindung in einen standardmäßigen SATA-Port

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter
SAT32MSAT257
mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter

Konvertieren Sie ein mSATA-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s

30,99 € ohne USt
33,47 € mit USt

Zubehör