Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel
Schließen Sie schnell und einfach SATA- und/oder IDE-Festplatten über USB 2.0 an.
Produkt-ID: USB2SATAIDE
- Integrierte Anschlüsse für sowohl 2,5-Zoll- als auch 3,5-Zoll-SATA- und IDE-Festplatten
- LED-Anzeigen für Status und Aktivitätsaktualisierungen
- Host-Schnittstelle entspricht den Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Spezifikationen und unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 480 MBit/s.
- Kompakte, mobile Form
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Der StarTech.com-Vorteil
- Unterstützt sowohl 2,5-Zoll- als auch 3,5-Zoll-SATA/IDE-Festplatten in einem einzigen, kompakten Gerät
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Anwendungen
Servicetechniker, die ältere Festplatten testen oder Daten von diesen abrufen müssen
Techniker, die reisen und mit vielen verschiedenen Typen von Festplatten umgehen
Schließen Sie 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Laufwerke an fast jeden Notebook oder Desktop-PC an.
Ideal zum Testen und schnellen Wechseln von Laufwerken
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V931653 | |
UPC Code | 065030824767 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Chipset-ID | JMicron - JM20337 | |
Laufwerkgröße | 2.5in & 3.5in | |
Laufwerktyp | SATA & IDE | |
Leistung | ||
4Kn Support | Ja | |
ATAPI Support | Ja | |
Max. Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | |
Typ und Rate | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Steckverbinder | ||
Hostanschlüsse | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | |
Laufwerksteckverbinder | 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Buchse | |
1 - IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 HDD) Buchse | ||
1 - LP4 (4-polig, Molex-Laufwerkstrom, groß) Buchse | ||
1 - SATA (7-polig, Daten) Stecker | ||
1 - SATA-Strom (15-polig) Steckdose | ||
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | OS independent; No software or drivers required | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
Hinweis | Abwärtskompatibel mit dem USB 1.1-Standard, aufgrund langsamer Übertragungsraten jedoch nicht empfohlen. Mit „Rev. B" gekennzeichnete Geräte getestet mit 6 TB 4Kn 7200 RPM-Festplatten in Mac OS 10.12 und Windows 10 |
|
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 1 - IDE Erkennung/Aktivität | |
1 - SATA Erkennung/Aktivität | ||
1 - USB-Link | ||
Strom | ||
Ausgangsspannung | 12/5V DC | |
Ausgangsstrom | 2A | |
Eingangsspannung | 110V-240V AC | |
Eingangsstrom | 1A | |
Mit Stromadapter | Mit Netzadapter | |
Steckertyp | Innovativ | |
Stromverbrauch | 24 | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Produktbreite | 43 mm [1.7 in] | |
Produktgewicht | 54 g [1.9 oz] | |
Produkthöhe | 15 mm [0.6 in] | |
Produktlänge | 70 mm [2.8 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 456 g [16.1 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - USB 2.0-auf-SATA/IDE-Konverter | |
1 - SATA data cable | ||
1 - power adapter breakout cable | ||
1 - Universeller Netzadapter (NA/JP, GB, EU, AU) | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität
Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigenVerwandte Produkte
USB 3.0 auf 2,5" SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.0 zu SATA SSD/HDD Konverter
Schließen Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte mit einem mobilen Kabel mit UASP-Unterstützung an Ihren Computer an
USB 3.0 auf SATA / IDE Festplatten Adapter/ Konverter
Schließen Sie eine 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA- oder -IDE-Festplatte über einen USB 3.0-Port an.
USB 3.1 auf 2,5" SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.1 zu SATA SSD/HDD Konverter
Verbinden Sie ein 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD mit Ihrem Computer mithilfe dieses ultramobilen USB 3.1 Gen 2-Kabels
USB 3.1 (10 Gbit/s) Adapterkabel mit USB-C für 2,5" SATA Laufwerke
Holen Sie sich super schnellen Zugriff auf Daten, indem Sie eine 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD mit dem USB-C-Anschluss Ihres Laptops verbinden
USB 3.1 (10 Gbit/s) Adapterkabel für 2,5" / 3,5" SATA Laufwerk - USB-C
Schließen Sie ein 2,5"- oder 3,5"-SATA-SSD/HDD-Laufwerk mit diesem USB 3.1 Adapterkabel an Ihren USB-C-fähigen Computer an
USB 3.1 (10Gbit/s) Adapter Kabel für 2,5" und 3,5" SATA Laufwerke
Einfacher Zugriff, einfache Übertragung und einfache Sicherung von Daten von einem SATA-Laufwerk auf Ihren PC oder Laptop über USB 3.1
1,3m USB 3.0 auf eSATA Adapter Kabel - USB 3.0 SuperSpeed zu eSATA Anschlusskabel
Schneller Zugriff auf ein eSATA-Gerät über einen USB 3.0-Anschluss
80cm USB 3.0 auf eSATA Festplatten / HDD / SSD / ODD Kabel - S-ATA 6Gb/s
Schließen Sie ein eSATA-Speichergerät an einen USB 3.0-Anschluss am Laptop oder Desktop-PC an
Zubehör
15 cm SATA Serielles ATA-Kabel
Dieses hochwertige SATA-Kabel wurde für den Anschluss von SATA-Laufwerken bei beengten Platzverhältnissen entwickelt.
20 cm SATA Serielles ATA-Kabel
Dieses hochwertige SATA-Kabel wurde für den Anschluss von SATA-Laufwerken bei beengten Platzverhältnissen entwickelt.
30 cm SATA Serielles ATA-Kabel
Dieses hochwertige SATA-Kabel wurde für den Anschluss von SATA-Laufwerken bei beengten Platzverhältnissen entwickelt.
45cm SATA Kabel - internes 7pin S-ATA/Serial ATA Datenkabel
Dieses hochwertige SATA-Kabel wurde für den Anschluss von SATA-Laufwerken bei beengten Platzverhältnissen entwickelt.
60 cm SATA Serielles ATA-Kabel
Dieses hochwertige SATA-Kabel wurde für den Anschluss von SATA-Laufwerken bei beengten Platzverhältnissen entwickelt.
90 cm SATA Serielles ATA-Kabel
Verbinden und positionieren Sie SATA-Laufwerke ganz einfach – speziell für größere Gehäuse
15cm SATA III Kabel links gewinkelt - S-ATA Anschlusskabel - St/St
Eine linksgewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk, wenn wenig Platz in Ihrem PC vorhanden ist
30cm SATA Serielles ATA Kabel links gewinkelt - Bu/Bu
Eine linksgewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk für die Installation bei beengten Platzverhältnissen
45cm SATA Kabel links gewinkelt - Serial-ATA Anschlusskabel St/St
Eine linksgewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk für die Installation bei beengten Platzverhältnissen
45 cm SATA III Kabel links gewinkelt - Serial-ATA Anschlusskabel - Rot
Eine linksgewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk für die Installation bei beengten Platzverhältnissen
60cm SATA Serielles ATA-Kabel rechts gewinkelt - Bu/Bu
Eine rechts gewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk bei beengten Platzverhältnissen
91cm rechtsgewinkeltes SATA Kabel - Seriell-ATA Anschlusskabel
Eine rechts gewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk bei beengten Platzverhältnissen
15cm SATA III Kabel rechts gewinkelt - S-ATA Anschlusskabel bis 6Gb/s
Eine rechts gewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk bei beengten Platzverhältnissen
20cm SATA III Kabel rechts gewinkelt - S-ATA Anschlusskabel bis 6Gb/s
Eine rechts gewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk bei beengten Platzverhältnissen
15cm einrastendes SATA-Kabel - Bu/Bu
Sicher einrastendes SATA-Kabel, entwickelt für neue Systemplatinen und SATA-Festplatten
20 cm einrastendes SATA-Kabel - Bu/Bu
Sicher einrastendes SATA-Kabel, entwickelt für neue Systemplatinen und SATA-Festplatten
30 cm einrastendes SATA-Kabel
Einrastende SATA-Steckverbinder für eine sichere Verbindung Ihrer Festplatten.
45 cm einrastendes SATA-Kabel
SATA-Festplattenkabel, mit einrastenden SATA-Steckverbindern, für eine sichere Verbindung Ihrer Festplatten.
15cm rundes SATA auf Serial ATA Kabel rechts gewinkelt
Eine rechts gewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk bei beengten Platzverhältnissen
45cm rundes SATA Kabel 6Gb/s rechts-gewinkelt - S-ATA / Serial ATA Datenkabel
Eine rechts gewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk bei beengten Platzverhältnissen
15cm SATA Kabel mit Lasche - Serial-ATA Kabel rund - Rot
Schließen Sie einrastende SATA-Laufwerke an, und tragen Sie zu einer optimalen Luftzirkulation in einem Desktop- oder Servergehäuse bei.
30cm SATA Kabel mit Lasche - Serial-ATA Kabel rund - Rot
Schließen Sie einrastende SATA-Laufwerke an, und tragen Sie zu einer optimalen Luftzirkulation in einem Desktop- oder Servergehäuse bei.
30cm rundes SATA Kabel 6Gb/s rechts-gewinkelt - S-ATA / Serial ATA Datenkabel
Eine rechts gewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk bei beengten Platzverhältnissen
45cm SATA Kabel mit Lasche - Serial-ATA Kabel rund - Rot
Schließen Sie einrastende SATA-Laufwerke an, und tragen Sie zu einer optimalen Luftzirkulation in einem Desktop- oder Servergehäuse bei.
30cm rundes SATA Kabel 6Gb/s rechts-gewinkelt - S-ATA / Serial ATA Datenkabel
Eine rechts gewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk bei beengten Platzverhältnissen
60cm SATA Kabel mit Lasche - Serial-ATA Kabel rund - Rot
Schließen Sie einrastende SATA-Laufwerke an, und tragen Sie zu einer optimalen Luftzirkulation in einem Desktop- oder Servergehäuse bei.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Handbücher:
-
USB2SATAIDE.pdf
English -
USB2SATAIDE_rev 1.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USB2SATAIDE_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.