StarTech.com

SATA auf mSATA Adapter - SATA zu Mini SATA Konverter Karte

Verwandeln Sie eine SATA-Host-Verbindung in einen mSATA-Port

Produkt-ID: SAT32MSATM

  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Unterstützung für 1.8v/3.3v SSD
  • Montage im SATA-Port
27,99 € EUR ohne USt
30,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp mSATA (Mini SATA)
Leistung
RAID Nein
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - Molex (4-polig, PWM) Stecker
1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - mSATA (52-polig, Mini SATA)-Steckplatz Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit Betrieb 20 % bis 80 %
Lagerung 15 % bis 90 %
Lagertemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 41 mm [1.6 in]
Produktgewicht 14 g [0.5 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 76 mm [3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 22.5 cm [8.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 35 g [1.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SATA-auf-mSATA-Adapter
1 - SATA Power-auf-4-pol-LP4-Netzadapter
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
MSAT2SAT3
mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter

Verwandeln Sie eine mSATA-Host-Verbindung in einen standardmäßigen SATA-Port

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
2,5
SAT2MSAT25
2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse

Verwandeln Sie ein mSATA Mini SSD in ein Standard 2,5" SATA SSD

35,99 € ohne USt
38,87 € mit USt
2,5
SAT32MSATPEX
2,5" SATA auf mSATA Adapter mit Slotblech

Montieren Sie ein mSATA SDD in Ihren standardmäßigen oder kompakten Desktopcomputer mit einer standardmäßigen SATA-Host-Verbindung

17,99 € ohne USt
19,43 € mit USt
40/44 Pin IDE auf Compact Flash SSD Adapter
IDE2CF
40/44 Pin IDE auf Compact Flash SSD Adapter

Schließen Sie eine CompactFlash-Karte an einen 40- oder 44-poligen IDE-Host an.

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt

Zubehör