StarTech.com

2,5" SATA auf mSATA Adapter mit Slotblech

Montieren Sie ein mSATA SDD in Ihren standardmäßigen oder kompakten Desktopcomputer mit einer standardmäßigen SATA-Host-Verbindung

Produkt-ID: SAT32MSATPEX

  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Kompatibel mit PCI/PCI-E-Steckplatz
  • Unterstützung für 1.8v/3.3v SSD
  • Low Profile und Full Profile-Slotbleche im Lieferumfang
17,99 € EUR ohne USt
19,43 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp mSATA (Mini SATA)
Leistung
RAID Nein
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - mSATA (52-polig, Mini SATA)-Steckplatz Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Umwelt
Betriebstemperatur -0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 125 g [4.4 oz]
Produkthöhe 6.2 cm [2.4 in]
Produktlänge 12 cm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 16.4 cm [6.5 in]
Package Width 13.1 cm [5.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Flachbau-Slotblech
1 - Full Profile-Slotblech
1 - SATA-auf-mSATA-Adapter
2 - Abstandshalter für PCI-Steckplatz
2 - SSD-Installationsschrauben
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
MSAT2SAT3
mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter

Verwandeln Sie eine mSATA-Host-Verbindung in einen standardmäßigen SATA-Port

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
2,5
SAT2MSAT25
2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse

Verwandeln Sie ein mSATA Mini SSD in ein Standard 2,5" SATA SSD

35,99 € ohne USt
38,87 € mit USt
SATA auf mSATA Adapter - SATA zu Mini SATA Konverter Karte
SAT32MSATM
SATA auf mSATA Adapter - SATA zu Mini SATA Konverter Karte

Verwandeln Sie eine SATA-Host-Verbindung in einen mSATA-Port

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt
40/44 Pin IDE auf Compact Flash SSD Adapter
IDE2CF
40/44 Pin IDE auf Compact Flash SSD Adapter

Schließen Sie eine CompactFlash-Karte an einen 40- oder 44-poligen IDE-Host an.

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt

Zubehör