StarTech.com

eSATA / USB 3.0 SATA III Festplatten / SSD Dockingstation mit UASP

Docken Sie Ihre 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA 6 Gbit/s-SSDs/HDDs über eSATA oder USB 3.0 mit UASP

Produkt-ID: SDOCKU33EBV

  • Unterstützt SATA III und UASP für optimale Leistung
  • eSATA- oder USB 3.0-Schnittstellenoptionen
  • Unterstützt 2,5- und 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
66,99 € EUR ohne USt
72,35 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.0 & eSATA
Chipset-ID JMicron - JMS561
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.0 & eSATA
Leistung
4Kn Support Ja
Hot Swap-Funktion Ja
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s (eSATA)
5 Gbit/s (USB 3.0)
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 6 TB und 7200 U/min
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - eSATA (7-polig, Daten) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung/Aktivität
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 2.0 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.8 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp M
Stromverbrauch 24
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 92 mm [3.6 in]
Produktgewicht 325 g [11.5 oz]
Produkthöhe 5.3 cm [2.1 in]
Produktlänge 13.9 cm [5.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 93 mm [3.7 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.8 kg [1.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0/eSATA-auf-SATA-III-Festplatten-Dock mit UASP
1 - USB 3.0 Kabel
1 - eSATA-Kabel
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör