StarTech.com

2,5" Antistatische Festplatten Aufbewahrungsbox / Schutzgehäuse - Schwarz - 3er Pack

Bietet sichere Handhabung und Antistatik-Schutz für die meisten 2,5-Zoll Festplatten

Produkt-ID: HDDCASE25BK

  • Aus antistatischem Polypropylen gefertigt
  • Geeignet sowohl für 9,5 mm und 12,5 mm hohe 2,5-Zoll-Festplatten
  • Mit eingebauter Zugangsklappe
17,99 € EUR ohne USt
19,43 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Laufwerkgröße 2.5in
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe 12.5 mm [0.5 in]
Produktbreite 82 mm [3.2 in]
Produktgewicht 106 g [3.7 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 10.5 cm [4.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 39.5 cm [15.6 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 115 g [4.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 3 - 2,5 Zoll-Festplattengehäuse

Zertifikate

Verwandte Produkte

2,5
HDDSLEV25
2,5" Silikon Festplatten Schutzhülle

Schützen Sie Ihre 2,5-Zoll-Festplatte gegen Stöße oder Schläge

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
3,5 Zoll Silikon Festplattenschutzhülle
HDDSLEV35
3,5 Zoll Silikon Festplattenschutzhülle

Schützen Sie Ihre 3,5-Zoll-Festplatte gegen Stöße oder Schläge

9,99 € ohne USt
10,79 € mit USt