StarTech.com

Adapter Bracket für 2,5" auf 3,5" HDD - SATA Festplatten Einbaurahmen

Bauen Sie eine 2,5-Zoll SATA-Festplatte in jeden Desktop-PC mit freiem 3,5-Zoll-Einschub ein

Produkt-ID: BRACKET25SAT

  • Solides Metall-Slotblech
  • Mit Adapterkabel für 22-polige SATA+Stromversorgung auf 7-poliges SATA und 4-poliges LP4
9,99 € EUR ohne USt
10,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerktyp SATA
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Physische Eigenschaften
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 98 mm [3.9 in]
Produktgewicht 110 g [3.9 oz]
Produkthöhe 10 mm [0.4 in]
Produktlänge 10 cm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 115 g [4.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3,5-Zoll-Slotblech
1 - Daten-/Netzadapterkabel
1 - Schraubensatz

Zertifikate

Verwandte Produkte

3,5
BRACKET
3,5" Universal Festplatten Einbauwinkel - HDD Adapter für 5,25" Schacht

Bauen Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in jeden Desktop-PC mit freiem 5,25-Zoll-Einschub ein

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
Speichereinschubadapter für 3.5
BRACKETFDBK
Speichereinschubadapter für 3.5" (8.9cm) Festplatten auf 5.25" (13.3cm) Schacht

Bauen Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in einen einzelnen 5,25-Zoll-Einschub ein.

6,99 € ohne USt
7,55 € mit USt

Zubehör