StarTech.com

3,5" Universal Festplatten Einbauwinkel - HDD Adapter für 5,25" Schacht

Bauen Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in jeden Desktop-PC mit freiem 5,25-Zoll-Einschub ein

Produkt-ID: BRACKET

  • Ganzmetalldesign
  • Vier (4) Montageschrauben enthalten
2,99 € EUR ohne USt
3,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Produktbreite 22 mm [0.9 in]
Produktgewicht 67 g [2.4 oz]
Produkthöhe 30 mm [1.2 in]
Produktlänge 90 mm [3.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 69 g [2.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 2 - Metall-Slotbleche
4 - Montageschrauben (#6-32)
4 - Montageschrauben (M3)

Zertifikate