StarTech.com

2,5" SATA/SSD USB 3.0 Festplattengehäuse - Schwarz

Verwandeln Sie eine 2,5" SATA-Festplatte/SSD in eine externe Festplatte mit SuperSpeed USB 3.0 Konnektivität

Produkt-ID: SAT2510BU32

  • SuperSpeed USB 3.0-Hostschnittstelle mit Unterstützung für Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s
  • Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD)
  • Strom direkt aus dem USB-Port
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Die Hostschnittstelle entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen mit Unterstützung für Übertragungsraten bis zu 480 MBit/s
  • LED-Anzeige für Betrieb/Aktivität
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
30,99 € EUR ohne USt
33,47 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Das 2,5-Zoll-SuperSpeed-USB 3.0-SATA-Festplattengehäuse SAT2510BU32 verwandelt eine normale 2,5-Zoll-SATA-Festplatte (HDD) oder Solid State-Laufwerk (SSD) in eine mobile, externe Festplatte. Dieses Gehäuse mit Verbindung zu einem Hostcomputer über USB 3.0 ohne externe Stromversorgung unterstützt volle SuperSpeed USB-Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s, also 10x schneller als USB 2.0, und ist abwärts kompatibel mit älteren USB-Verbindungen (USB 2.0). Dieses leichte und mobile USB 3.0 SATA HDD-Gehäuse besteht aus Aluminium für maximale Strapazierfähigkeit und Wärmeverteilung im Betrieb Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Das USB 3.0 SATA-Festplattengehäuse unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s mit neuem SuperSpeed USB 3.0 und ist abwärts kompatibel mit älteren USB 2.0-Systemen für eine vielseitige, externe Speicherlösung
  • Kompakt, leicht und strapazierfähig für maximale Mobilität für mobile Anwendungen
  • Durch Hinzufügen eines 2,5-Zoll-SATA-Festplatten-/Solid State-Laufwerks über USB 3.0/USB 2.0 können Sie die Systemgarantie erhalten, indem Sie vermeiden, das Gehäuse des Desktop- oder Laptopcomputers zu öffnen

Anwendungen

Profitieren Sie von modernen Laptops oder Desktop-Computern mit USB 3.0-Tauglichkeit

Rüsten Sie ein USB 2.0-Laufwerkgehäuse auf das schnellere USB 3.0 auf

Erhalten Sie eine schnelle, mobile, externe Speicherlösung für Desktops, Laptops oder Netbooks

Zusätzlicher Speicher für beinahe jeden USB-fähigen Computer

Sichern Sie wichtige Daten auf einem externen Speichergerät für sichere Aufbewahrung/Redundanz

Geben Sie große Dateien zwischen Computern schnell und sicher ohne Netzwerk frei

Retten Sie die Daten eines alten 2,5-Zoll-SATA-Laufwerks, oder verwandeln Sie die nun nicht mehr verwendete Festplatte in einen zusätzlichen externen Speicher.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Chipset-ID ASMedia - ASM1051
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
4Kn Support Ja
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 1 TB und 5400 U/min
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
UASP-Unterstützung Nein
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung/Aktivität
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Max. Laufwerkhöhe 9.5 mm [0.4 in]
Produktbreite 75 mm [3 in]
Produktgewicht 81 g [2.9 oz]
Produkthöhe 10 mm [0.4 in]
Produktlänge 120 mm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 170 g [6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-auf-SATA-Gehäuse
1 - USB 3.0 Kabel
1 - Werkzeugsatz
1 - Schutzhülle
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör