StarTech.com

USB 3.0 / eSATA Dual Bay Festplattengehäuse mit UASP für SATA III Festplatten

Verbinden Sie zwei Hot Swap-fähige 3,5-Zoll-SATA III-Festplatten extern über USB 3.0 mit UASP oder eSATA mit Ihrem Computer

Produkt-ID: S352BU33RER

  • Unterstützt SATA III (6 Gbit/s) und UASP (5 Gbit/s) für optimale Leistung
  • Hardware-RAID mit Unterstützung für RAID 0/RAID1/BIG/JBOD
  • Einschublose, entnehmbare HDD-Steckplätze mit Laufwerksperren
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)
  • Vorn montierter RAID-Controller
  • Mit USB 3.0- und eSATA-Kabeln
166,99 € EUR ohne USt
180,35 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten 2
Anzahl von Laufwerken 2
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID JMicron - JMS562
Gebläse 1 - 70 mm
Laufwerkgröße 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Lüfter Ja
Lüfterlagertyp Hülsenlager
Schlüsselsperre Ja
Schnittstelle USB 3.0 & eSATA
Leistung
4Kn Support Nein
Geräuschpegel 26.24 dBa
Hot Swap-Funktion Ja
Luftzirkulationsrate 12.72 CFM
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten von bis zu 4 TB und 7200 U/min pro Schacht (8 TB insgesamt) und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 2 TB und 5900 U/min (2 TB insgesamt)
Portvervielfältigung Ja
RAID Ja
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Unterstützte RAID-Modi BIG (übergreifend oder verkettet)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (Stripe-Laufwerke)
RAID 1 (gespiegelte Laufwerke)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - eSATA (7-polig, Daten) Buchse
Laufwerksteckverbinder 2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Aktivität HDD 1
1 - Aktivität HDD 2
1 - RAID-LED
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 3 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 13 cm [5.1 in]
Produktgewicht 1.8 kg [4.1 lb]
Produkthöhe 11.8 cm [4.6 in]
Produktlänge 21.5 cm [8.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 18.7 cm [7.4 in]
Package Length 30.1 cm [11.9 in]
Package Width 20.8 cm [8.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.9 kg [6.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0/eSATA Dual-3,5-Zoll-SATA HDD-Gehäuse ohne Einschub
1 - eSATA-Kabel
1 - USB 3.0 Kabel
2 - Einschubschlüssel
1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör