StarTech.com

USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Bereiten Sie sich auf ultraschnelle USB 3.1 Gen 2-Datenspeicherung mithilfe von 2,5-Zoll-SSD oder -HDD vor

Produkt-ID: S251BMU313

  • Schaffen Sie eine ultraschnelle USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)-Speicherlösung für ein einziges 2,5-Zoll-SSD oder HDD-Laufwerk
  • Unterstützt SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s)
  • Kompakte, mobile Bauweise mit robustem Aluminiumgehäuse
Sehen Sie mehr
  • UASP-Unterstützung für optimale Leistung
  • Strom direkt aus dem USB-Port.
  • USB A-auf-Micro B-Kabel für einfache Kompatibilität
  • Abwärts kompatibel mit USB 3.0-, USB 2.0- und 1.x-Geräten
43,99 € EUR ohne USt
47,51 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1351
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Leistung
4Kn Support Ja
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Currently tested with hard drives up to 2TB at 7200 RPM
TRIM Support Ja
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung und Aktivität
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit Luftfeuchtigkeit für Betrieb: 10 % bis 90 % Relative Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit für Lagerung: 5 % bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Max. Laufwerkhöhe 9.5 mm [0.4 in]
Produktbreite 75 mm [3 in]
Produktgewicht 78 g [2.8 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 12.3 cm [4.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 16.2 cm [6.4 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 164 g [5.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.1-auf-SATA-Gehäuse
1 - USB-3.1-A-zu-Micro-B-Kabel - 46 cm
1 - SSD-Abstandshalter 7 mm bis 9,5 mm
1 - Schutzhülle
4 - Montageschrauben
1 - Schraubendreher
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5
S251BPU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Genießen Sie die höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 in einer leichten und mobilen Lösung

36,99 € ohne USt
39,95 € mit USt
USB 3.1 auf 2,5
USB312SAT3CB
USB 3.1 auf 2,5" SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.1 zu SATA SSD/HDD Konverter

Verbinden Sie ein 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD mit Ihrem Computer mithilfe dieses ultramobilen USB 3.1 Gen 2-Kabels

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt
Verschlüsseltes SATA III Gehäuse für 2,5
S2510BU33PW
Verschlüsseltes SATA III Gehäuse für 2,5" Festplatten - USB 3.0

Wandeln Sie ein 6-Gbit/s-HDD oder SSD in einen sicheren, externen Speicher mit Kennworteingabe über Touchpad um

116,99 € ohne USt
126,35 € mit USt
Externes 2,5
S2510BPU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt
2,5
SAT2510BU32
2,5" SATA/SSD USB 3.0 Festplattengehäuse - Schwarz

Verwandeln Sie eine 2,5" SATA-Festplatte/SSD in eine externe Festplatte mit SuperSpeed USB 3.0 Konnektivität

30,99 € ohne USt
33,47 € mit USt
Externes 2,5
S2510BMU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 Gb/s - Aluminium

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

28,99 € ohne USt
31,31 € mit USt
USB 3.0 2,5 Zoll SATA III oder IDE Festplattengehäuse mit UASP - Externes SSD / HDD Gehäuse
UNI251BMU33
USB 3.0 2,5 Zoll SATA III oder IDE Festplattengehäuse mit UASP - Externes SSD / HDD Gehäuse

Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll-SATA III- oder IDE-HDD/SSD in eine externe Festplatte, die über USB 3.0 mit UASP an den Computer angeschlossen werden kann

39,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
2,5
S2510BPU337
2,5" USB 3.0 SATA Festplattengehäuse mit USAP für 7mm SATA III SSD HDD Festplatten

Verwandeln Sie eine 7 mm hohe 2,5-Zoll-SATA III SSD/HDD in ein externes USB 3.0-Laufwerk mit UASP-Unterstützung

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt

Zubehör