StarTech.com

USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Genießen Sie die höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 in einer leichten und mobilen Lösung

Produkt-ID: S251BPU313

  • Erstellen Sie einen mobilen externen Speicher für ein 2,5-Zoll-SSD/HDD mit USB 3.1 Gen 2-Hochgeschwindigkeitsleistung
  • Werkzeugfreies Design und leichtes Gehäuse für einfache Mobilität
  • USB A-auf-Micro B-Kabel für einfache Kompatibilität
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s)
  • UASP-Unterstützung für verbesserte Leistung
  • Strom direkt aus dem USB-Port.
  • Abwärts kompatibel mit USB 3.0, 2.0- und 1.x
36,99 € EUR ohne USt
39,95 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1351
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Leistung
4Kn Support Ja
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 2TB und 7200 U/min
TRIM Support Ja
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung und Aktivität
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit Luftfeuchtigkeit für Betrieb: 10 % bis 90 % Relative Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit für Lagerung: 5 % bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe 9.5 mm [0.4 in]
Produktbreite 88 mm [3.5 in]
Produktgewicht 74 g [2.6 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 13.2 cm [5.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 44 mm [1.7 in]
Package Length 13.3 cm [5.2 in]
Package Width 17.8 cm [7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 195 g [6.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.1-auf-2,5-SATA-HDD-Gehäuse
1 - USB-3.1-A-zu-Micro-B-Kabel - 58 cm
1 - Laufwerkspolster
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Bereiten Sie sich auf ultraschnelle USB 3.1 Gen 2-Datenspeicherung mithilfe von 2,5-Zoll-SSD oder -HDD vor

43,99 € ohne USt
47,51 € mit USt
USB 3.1 auf 2,5
USB312SAT3CB
USB 3.1 auf 2,5" SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.1 zu SATA SSD/HDD Konverter

Verbinden Sie ein 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD mit Ihrem Computer mithilfe dieses ultramobilen USB 3.1 Gen 2-Kabels

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt
0,5m USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St - Schwarz
USB3AUB50CMB
0,5m USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St - Schwarz

Schließen Sie eine externe USB 3.0-Festplatte mit Micro USB-Anschluss an Ihren Computer an.

9,99 € ohne USt
10,79 € mit USt
Verschlüsseltes SATA III Gehäuse für 2,5
S2510BU33PW
Verschlüsseltes SATA III Gehäuse für 2,5" Festplatten - USB 3.0

Wandeln Sie ein 6-Gbit/s-HDD oder SSD in einen sicheren, externen Speicher mit Kennworteingabe über Touchpad um

116,99 € ohne USt
126,35 € mit USt
Externes 2,5
S2510BPU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt
2,5
SAT2510BU32
2,5" SATA/SSD USB 3.0 Festplattengehäuse - Schwarz

Verwandeln Sie eine 2,5" SATA-Festplatte/SSD in eine externe Festplatte mit SuperSpeed USB 3.0 Konnektivität

30,99 € ohne USt
33,47 € mit USt
Externes 2,5
S2510BMU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 Gb/s - Aluminium

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

28,99 € ohne USt
31,31 € mit USt
USB 3.0 2,5 Zoll SATA III oder IDE Festplattengehäuse mit UASP - Externes SSD / HDD Gehäuse
UNI251BMU33
USB 3.0 2,5 Zoll SATA III oder IDE Festplattengehäuse mit UASP - Externes SSD / HDD Gehäuse

Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll-SATA III- oder IDE-HDD/SSD in eine externe Festplatte, die über USB 3.0 mit UASP an den Computer angeschlossen werden kann

39,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
2,5
S2510BPU337
2,5" USB 3.0 SATA Festplattengehäuse mit USAP für 7mm SATA III SSD HDD Festplatten

Verwandeln Sie eine 7 mm hohe 2,5-Zoll-SATA III SSD/HDD in ein externes USB 3.0-Laufwerk mit UASP-Unterstützung

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt

Zubehör