StarTech.com

USB 3.1 (10Gbit/s) mSATA Festplattengehäuse - Aluminium

Wandeln Sie Ihr mSATA- oder mSATA Mini-Laufwerk in eine mobile, leistungsfähige Speicherlösung über USB 3.1 Gen 2 um

Produkt-ID: SMS1BMU313

  • Fügen Sie Ihrem Laptop oder Desktopcomputer mithilfe eines mSATA-Laufwerks einen schnellen externen Speicher hinzu
  • Optimieren Sie die Leistung Ihres mSATA-SSD mit USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)-Konnektivität
  • Kompatibel mit mSATA und mSATA Mini (mSATA-Laufwerke mit voller und halber Höhe)
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt SATA I, II, III (bis zu 6 Gbit/s)
  • UASP-Unterstützung
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • Belüftungsöffnungen für Wärmeableitung
  • Abwärts kompatibel mit USB 3.0, USB 2.0, USB 1.x
44,99 € EUR ohne USt
48,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Chipset-ID ASMedia - ASM1351
Laufwerkgröße mSATA (Full Size & Half Size)
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp mSATA (Mini SATA)
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) Full Size (50.8mm)
Half Size (26.8mm)
Leistung
4Kn Support Ja
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit mSATA-Laufwerken von bis zu 1 TB
Portvervielfältigung Nein
RAID Nein
TRIM Support Ja
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - mSATA (52-polig, Mini SATA)-Steckplatz
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung und Aktivität
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Max. Laufwerkhöhe 50.8 mm [2 in]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 58 g [2 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 98 mm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 16.2 cm [6.4 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 136 g [4.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.1 mSATA-SSD-Gehäuse - Aluminium
1 - USB-A-zu-Micro-B-Kabel - 46 cm
4 - Montageschrauben
2 - Sätze von mSATA-Montagematerial (vorinstalliert)
1 - Schraubendreher
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Bereiten Sie sich auf ultraschnelle USB 3.1 Gen 2-Datenspeicherung mithilfe von 2,5-Zoll-SSD oder -HDD vor

43,99 € ohne USt
47,51 € mit USt
USB 3.1 auf 2,5
USB312SAT3CB
USB 3.1 auf 2,5" SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.1 zu SATA SSD/HDD Konverter

Verbinden Sie ein 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD mit Ihrem Computer mithilfe dieses ultramobilen USB 3.1 Gen 2-Kabels

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel

Wandeln Sie Ihr M.2-SATA-Laufwerk in eine ultraschnelle, ultramobile Speicherlösung für USB-C-fähige Geräte

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt

Zubehör