StarTech.com

USB 3.0 auf 2,5" SATA 6Gbps / SSD Festplattengehäuse mit UASP

Gehen Sie auf Nummer sicher mit mobilem Festplattenschutz

Produkt-ID: S251BRU33

  • Schützen Sie Ihre Daten selbst unter schwierigsten Außenbedingungen
  • Laufwerksgehäuse nach Militärstandard (MIL-STD-810G) bietet hervorragenden Stoßschutz
  • Hervorragende Wasser- und Staubfestigkeit mit IP-54-Bewertung
Sehen Sie mehr
  • Keine Werkzeuge für Installation oder Austausch der Festplatte erforderlich
  • Hohe Geschwindigkeit mit USB 3.0 mit UASP und SATA III (Gbit/s)
  • Funktioniert selbst bei extremen Temperaturen von -40° bis 85°C
55,99 € EUR ohne USt
60,47 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten 1
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID ASMedia - ASM1153E
Industrienormen MIL-STD-810G, Methode 503.5 (Thermoschock)
MIL-STD-810G, Methode 514.6 (Vibration)
MIL-STD-810G, Methode 516.6 (Stoß)
MIL-STD-810G, Methode 507.5 (Feuchtigkeit)
MIL-STD-810G, Methode 509.5 (Salzsprühnebel)
MIL-STD-810G, Methode 510.5, Verfahren I (Sand und Staub)
MIL-STD-810G, Methode 508.6 (Schimmel)
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Schnittstelle USB 3.0
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 7mm
9.5mm
Leistung
4Kn Support Ja
Hot Swap-Funktion Ja
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Getestet bis zu 2 TB bei 7200 U/min
TRIM Support Ja
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Diagnose-LED (Strom und Aktivität des Laufwerks)
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Feuchtigkeit 20% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 103 mm [4.1 in]
Produktbreite 11.2 cm [4.4 in]
Produktgewicht 265 g [9.4 oz]
Produkthöhe 2.9 cm [1.1 in]
Produktlänge 14.3 cm [5.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 18.3 cm [7.2 in]
Package Width 13.9 cm [5.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 402 g [14.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Robustes USB 3.0-2,5-Zoll-Gehäuse
1 - USB 3.0 Kabel
1 - Schaumstoffmatte für 7-mm-Laufwerke
1 - Anleitung
Steckverbinder A 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Steckverbinder B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Stecker
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

eSATAp / eSATA oder USB 3.0 externes 2.5
S251SMU33EP
eSATAp / eSATA oder USB 3.0 externes 2.5" SATA III 6Gb/s Festplattengehäuse mit UASP

Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll SATA III HDD/SSD in eine externe Festplatte, die entweder über eSATAp mit 6 Gbit/s oder USB 3.0 mit UASP und 5 Gbit/s an den Computer angeschlossen werden kann

53,99 € ohne USt
58,31 € mit USt
Externes 2,5
S2510BMU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 Gb/s - Aluminium

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

28,99 € ohne USt
31,31 € mit USt
Externes 2,5
S2510BPU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt
USB 3.0 2,5 Zoll SATA III oder IDE Festplattengehäuse mit UASP - Externes SSD / HDD Gehäuse
UNI251BMU33
USB 3.0 2,5 Zoll SATA III oder IDE Festplattengehäuse mit UASP - Externes SSD / HDD Gehäuse

Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll-SATA III- oder IDE-HDD/SSD in eine externe Festplatte, die über USB 3.0 mit UASP an den Computer angeschlossen werden kann

39,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
2,5
S2510BPU337
2,5" USB 3.0 SATA Festplattengehäuse mit USAP für 7mm SATA III SSD HDD Festplatten

Verwandeln Sie eine 7 mm hohe 2,5-Zoll-SATA III SSD/HDD in ein externes USB 3.0-Laufwerk mit UASP-Unterstützung

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt

Zubehör