StarTech.com

M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel

Wandeln Sie Ihr M.2-SATA-Laufwerk in eine ultraschnelle, ultramobile Speicherlösung für USB-C-fähige Geräte

Produkt-ID: SM21BMU31C3

  • Nutzen Sie Ihr SATA-M.2-SSD zum Hinzufügen eines schnellen externen Speichers zu Ihrem USB-C-fähigen Host (USB-C-Kabel im Lieferumfang)
  • Unterstützt USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-USB-C-Port
Sehen Sie mehr
  • Stabiles Aluminiumgehäuse mit Belüftung für optimale Wärmeableitung
  • Umfassende Kompatibilität mit Unterstützung für die üblichsten M.2-SATA-SSDs (30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm)
  • Nicht kompatibel mit M. 2-NVME oder AHCI-PCI-Express-SSDs
  • Unterstützt SATA I/II/III (1,5/3/6 Gbit/s)
44,99 € EUR ohne USt
48,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1351
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
M.2 SATA (NGFF, B+M-Key)
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Leistung
4Kn Support Ja
Allgemeine Spezifikationen Nicht kompatibel mit M. 2-NVME oder AHCI-PCI-Express-SSDs
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
MTBF 1.000.000 Stunden
TRIM Support Ja
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung und Aktivität
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit Luftfeuchtigkeit für Betrieb: 10 % bis 90 % Relative Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit für Lagerung: 5 % bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz und Silber
Gehäusetyp Aluminium
Max. Laufwerkhöhe 80 mm [3.1 in]
Produktbreite 42 mm [1.7 in]
Produktgewicht 61 g [2.2 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 99 mm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 16.1 cm [6.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 139 g [4.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - M.2 NGFF SATA-Gehäuse - USB 3.1
1 - USB-C-zu-Micro-B-Kabel - 47 cm
1 - M.2-Schraubenset
1 - Schraubendreher
1 - Kurzanleitung für Installation
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Bereiten Sie sich auf ultraschnelle USB 3.1 Gen 2-Datenspeicherung mithilfe von 2,5-Zoll-SSD oder -HDD vor

43,99 € ohne USt
47,51 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5
S251BPU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Genießen Sie die höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 in einer leichten und mobilen Lösung

36,99 € ohne USt
39,95 € mit USt
2,5
SAT32MSATPEX
2,5" SATA auf mSATA Adapter mit Slotblech

Montieren Sie ein mSATA SDD in Ihren standardmäßigen oder kompakten Desktopcomputer mit einer standardmäßigen SATA-Host-Verbindung

17,99 € ohne USt
19,43 € mit USt
Externes M.2 SATA / SSD Festplattengehäuse - USB 3.0 mit UASP
SM2NGFFMBU33
Externes M.2 SATA / SSD Festplattengehäuse - USB 3.0 mit UASP

Verwandeln Sie Ihr Solid State-Laufwerk in ein extrem mobiles Taschenlaufwerk

40,99 € ohne USt
44,27 € mit USt
4x M.2 SATA Adapter für 3,5
35S24M2NGFF
4x M.2 SATA Adapter für 3,5" Einbauschacht

Verbessern Sie Ihr System durch Installation von vier M.2 SATA-basierte SSDs in einem 3,5-Zoll-Laufwerksschacht

65,99 € ohne USt
71,27 € mit USt
M.2 auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter
SAT2M2NGFF25
M.2 auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter

Konvertieren Sie ein M.2-Solid-State-Laufwerk in ein Standard-2,5-Zoll-6-Gbit/s-SSD

34,99 € ohne USt
37,79 € mit USt
M.2 auf SATA Adapter - NGFF zu SSD Konverter zur Erweiterungssteckplatz Montage
S32M2NGFFPEX
M.2 auf SATA Adapter - NGFF zu SSD Konverter zur Erweiterungssteckplatz Montage

Montieren Sie ein M.2 NGFF SSD in Ihrem Desktop-Computer mithilfe einer standardmäßigen SATA-Hostverbindung

24,99 € ohne USt
26,99 € mit USt
Externes 2,5
S2510BMU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 Gb/s - Aluminium

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

28,99 € ohne USt
31,31 € mit USt
Externes 2,5
S2510BPU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt

Zubehör