Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comVerschlüsseltes SATA III Gheäuse für 2,5" Festplatten - USB 3.0
Wandeln Sie ein 6-Gbit/s-HDD oder SSD in einen sicheren, externen Speicher mit Kennworteingabe über Touchpad um
Produkt-ID: S2510BU33PW
- Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem externen Laufwerk dank Echtzeit-256-Bit-Verschlüsselung sicher und gesperrt sind
- Problemlose Bedienung dank integriertem Touchpad
- Optimale Leistung dank Unterstützung für SATA III-Festplatten mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s
- Geeignet für 2,5-Zoll-SATA-Laufwerke mit einer Höhe bis zu 9,5 mm
- Plug and Play-Installation
- Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/12 Mbit/s)
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit dem USB 3.0-verschlüsselten Festplattengehäuse S2510BU33PW können Sie Ihre 2,5-Zoll-SATA-Festplatte (HDD) oder Ihr Solid State-Laufwerk (SSD) in ein AES-verschlüsseltes externes Laufwerk umwandeln.
Um sicherzustellen, dass alle Daten auf Ihrem Laufwerk vor unbefugtem Zugriff geschützt sind, nutzt das sichere Gehäuse einen Advanced Encryption Standard-Algorithmus (256-Bit-AES). Nachdem die Verschlüsselung eingestellt wurde, wird der Zugriff auf den Inhalt nur über eine PIN gewährt, die Sie mithilfe des eleganten, integrierten Touchpads festlegen und eingeben können. Die Verschlüsselung ist Hardware-basiert und vermeidet so den Aufwand einer komplizierten Installation und Konfiguration von Software.
Das Festplattengehäuse sichert maximale Leistung mit Unterstützung für USB 3.0 Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Das Gehäuse unterstützt auch SATA III-Laufwerke, und gewährleistet so, dass Sie weiterhin hohe Leistung erzielen und gleichzeitig extern auf das SATA 6-Gbit/s-SSD zugreifen können.
Der S2510BU33PW wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Schützen Sie Ihre Daten mit einer persönlichen PIN, die mit Echtzeit-256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung gesichert ist
- Eleganter, problemloser Betrieb mit elegantem integriertem Touchpad für Datenzugriff
Anwendungen
Schützen Sie sich und Ihre Kunden vor Identitätsdiebstahl durch die Hardware-verschlüsselte Sicherung von vertraulichen Dokumenten (z. B. Finanzunterlagen)
Schützen Sie Ihre wichtigen Dokumente unterwegs mit einer verschlüsselten Festplatte, auf die bei Verlust oder Diebstahl niemand zugreifen kann
Schnelles Speichern und Zugreifen auf Dateien auf einem externen SATA III-Laufwerk
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V933392 | |
UPC Code | 065030859691 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Anzahl von Laufwerken | 1 | |
Bustyp | USB 3.0 | |
Chipset-ID | Renesas/NEC - MOLU03 | |
Laufwerkgröße | 2.5in | |
Laufwerkinstallation | Fest | |
Laufwerktyp | SATA | |
Lüfter | Nein | |
Schnittstelle | USB 3.0 | |
Leistung | ||
Allgemeine Spezifikationen | 256-Bit AES-Hardwareverschlüsselung | |
Hot Swap-Funktion | Nein | |
Max. Laufwerkkapazität | Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 1 TB und 5400 U/min | |
Typ und Rate | USB 3.0 – 5 Gbit/s | |
SATA III (6 Gbps) | ||
UASP-Unterstützung | Nein | |
Steckverbinder | ||
Hostanschlüsse | 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Buchse | |
Laufwerksteckverbinder | 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose | |
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | OS independent; No software or drivers required | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
Hinweis | Es wird empfohlen, dass dieses Gehäuse als zusätzlicher Speicher für wichtige Dateien und nicht als Sicherung verwendet wird (außer dieser Speicher wird ebenfalls regelmäßig gesichert) | |
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 1 - OLED Readout-Display | |
Strom | ||
Mit Stromadapter | USB-betrieben | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Feuchtigkeit | > 70% relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Stahl und Kunststoff | |
Max. Laufwerkhöhe | 9.5 mm [0.4 in] | |
Produktbreite | 77 mm [3 in] | |
Produktgewicht | 94 g [3.3 oz] | |
Produkthöhe | 14 mm [0.6 in] | |
Produktlänge | 123 mm [4.8 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0.3 kg [0.7 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - USB 3.0-auf-2,5-Zoll-SATA-III-Gehäuse mit Verschlüsselung | |
1 - USB 3.0 Kabel | ||
1 - Laufwerkschale | ||
2 - Laufwerkinstallationsschrauben | ||
1 - Mini-Schraubendreher | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität
Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigenVerwandte Produkte
eSATAp / eSATA oder USB 3.0 externes 2.5" SATA III 6Gb/s Festplattengehäuse mit UASP
Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll SATA III HDD/SSD in eine externe Festplatte, die entweder über eSATAp mit 6 Gbit/s oder USB 3.0 mit UASP und 5 Gbit/s an den Computer angeschlossen werden kann
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 Gb/s - Aluminium
Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 Gb/s - Aluminium
Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung
Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung
Zubehör
30cm USB 3.0 A auf Micro B Kabel
Schließen Sie eine externe USB 3.0-Festplatte mit Micro USB-Anschluss an Ihren Computer an.
0,5m USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St - Schwarz
Schließen Sie eine externe USB 3.0-Festplatte mit Micro USB-Anschluss an Ihren Computer an.
15cm schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
Minimieren Sie Unordnung, und platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels
1m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
Platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels
2m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
Platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels
50cm schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
Minimieren Sie Unordnung, und platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels
3m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
Platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels
2 Port USB 3.0 ExpressCard 54mm mit UASP Unterstützung
Fügen Sie Ihrem ExpressCard-fähigen Laptop zwei bündig einzubauende USB 3.0 Ports hinzu.
2 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
Fügen Sie einem Laptop mit ExpressCard-Einschub 2 USB 3.0 Ports hinzu
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Handbücher:
-
S2510BU33PW_manual.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- S2510BU33PW_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.