StarTech.com

Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5" - 22-in-1 Front Panel Card Reader

Lesen Sie 22 verschiedene Arten von Flash-Speicherkarten direkt über die Frontblende

Produkt-ID: 35FCREADBK3

  • Unterstützt CompactFlash Typ I, SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC, MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC, MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) und xD Picture-Karten
  • Frontblenden-USB-Port für bequemen Zugang
  • Passt in jeden externen 3,5-Zoll-Laufwerkschacht
Sehen Sie mehr
  • Entspricht den Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Spezifikationen mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
  • Strom direkt aus dem USB-Anschluss
  • Robustes Metallgehäuse
  • LED-Anzeige für Betrieb/Aktivität
  • Wird über das mitgelieferte Kabel intern an einen 9-poligen USB-Hauptplatinen-Header angeschlossen
  • Plug and Play-kompatibel
22,99 € EUR ohne USt
24,83 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Chipset-ID ITE - 1336
Leistung
Speichermedientyp CF (Compact Flash I Card)
HS-MMC, HC-MMC (Multimediakarte mit hoher Geschwindigkeit/hoher Kapazität)
HS-MS (Hochgeschwindigkeits-Memory Stick)
M2 (Memory Stick Micro)
Memory Stick
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
Multi Media-Karte
RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
xD (Extreme Digital) Picture Card
Steckverbinder
Externe Ports 1 - CompactFlash (50-polig) Steckplatz
1 - Memory Stick Micro (M2) Steckplatz
1 - Memory Stick/Memory Stick Pro-Steckplatz
1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot
1 - SD/MMC-Steckplatz
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
1 - xD-Picture Card-Steckplatz
Steckverbindertyp(en) 1 - IDC (10-polig, Mainboard-Header)
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Gleichzeitiger Zugriff auf mehrere Karten ist auf Karten unterschiedlichen Typs beschränkt
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer interner 9-poliger USB-Hauptplatinen-Header
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung/Aktivität
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 15 bis 85%
Lagertemperatur -40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktbreite 10.5 cm [4.1 in]
Produktgewicht 211 g [7.4 oz]
Produkthöhe 25 mm [1 in]
Produktlänge 13 cm [5.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 37 mm [1.5 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 270 g [9.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Kartenleser
1 - 9-poliges ICD USB-Kabel
1 - Beutel mit Montageschrauben
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör