×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Nicht verfügbar
USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser
Fügen Sie Lesefähigkeit für Flash Speicherkarten hinzu, einschließlich CompactFlash®, SecureDigital® und MemoryStick®
Produkt-ID: FCREADHCU3
- Kompatibel mit verschiedenen Typen von CompactFlash®-, SecureDigital®- und MemoryStick®-Flash-Karten
- SuperSpeed USB 3.0-Hostschnittstellenstandard mit Unterstützung für Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s
- Strom direkt aus dem USB-Port
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Computersystemen
- LED Betriebsanzeige
- Kompaktes Design und leichte Kunststoffkonstruktion
- Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig
37,99 € EUR ohne USt
41,03 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner
Support
Überblick
Der USB 3.0-Kartenleser FCREADHCU3 ermöglicht einfachen Lese-/Schreibzugriff für eine Vielzahl beliebter Flash-Speicherkartenformate/-typen (CompactFlash®, Secure Digital®, Memory Stick®) in einem einzigen Gerät über eine High Speed-USB 3.0-Verbindung.
Mit einer Verbindung über USB 3.0, die 10 Mal rapider ist als USB 2.0, werden großen Datendateien um einiges schneller übertragen. USB 3.0 ist abwärts kompatibel mit USB 2.0, sodass Kompatibilität mit älteren Systemen gewährleistet ist.
Dieser kompakte und leichte, externe Kartenleser ist eine mobile, praktische Lösung für den Zugriff auf viele verschiedene Typen von Flash-Speicherkarten/Mediakarten und ist bedienerfreundlich, da keine Installation von Treibern oder Software erforderlich ist.
Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.
Der StarTech.com-Vorteil
- Verwenden Sie die beliebtesten Flash-Speicherkartenformate mit nur einem einzigen mobilen Lesegerät
- SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle für hohe Datenübertragungsraten mit Unterstützung für die neuesten und schnellsten Flash-Speicherkarten mit hoher Kapazität.
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Anwendungen
Laptop-Benutzer, die auf einen oder mehrere Typen von Flash-Speicherkarten zugreifen möchten
Profis, die über USB 3.0 statt USB 2.0 auf ihre hochschnellen Flash-Speicherkarten zugreifen möchten
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V931720 | |
UPC Code | 065030845816 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Chipset-ID | Genesys Logic - GL3220 | |
Schnittstelle | USB 3.0 | |
Leistung | ||
Speichermedientyp | CF (Compact Flash I/II-Karte) | |
M2 (Memory Stick Micro) | ||
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) | ||
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital) | ||
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo | ||
MS MG (Memory Stick mit MagicGate) | ||
MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro) | ||
MSXC (Memory Stick eXtended Capacity) | ||
RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card) | ||
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) | ||
SDHC (Secure Digital High Capacity) | ||
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) | ||
Steckverbinder | ||
Externe Ports | 1 - CompactFlash (50-polig) Steckplatz | |
1 - Memory Stick/Memory Stick Pro-Steckplatz Buchse | ||
1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot Buchse | ||
1 - SD/MMC-Steckplatz Buchse | ||
Steckverbindertyp(en) | 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse | |
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | OS independent; No software or drivers required | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
System- und Kabelanforderungen | Verfügbarer USB-Port | |
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 1 - Strom | |
Strom | ||
Ausgangsspannung | 5 DC | |
Ausgangsstrom | 4 A | |
Eingangsspannung | 100 ~ 240 AC | |
Eingangsstrom | 0.8 A | |
Mit Stromadapter | USB-betrieben | |
Stromverbrauch | 20 | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | |
Feuchtigkeit | 5% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -65°C to 150°C (-85°F to 302°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Produktbreite | 55 mm [2.2 in] | |
Produktgewicht | 54 g [1.9 oz] | |
Produkthöhe | 20 mm [0.8 in] | |
Produktlänge | 85 mm [3.3 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 166 g [5.9 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - USB 3.0-Kartenleser | |
1 - USB 3.0 Kabel | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität
Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigenOS independent; No software or drivers required
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Handbücher:
-
FCREADHCU3.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- FCREADHCU3_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.