StarTech.com

microSD auf USB 3.0 Kartenleser Adapter - USB-C und USB-A

Übertragen Sie Fotos und Videos von Ihrer Micro SD-Karte auf Ihren USB-C- oder USB-A-fähigen Computer

Produkt-ID: MSDREADU3CA

  • Lesen und schreiben Sie auf eine Micro SD-Karte mithilfe eines USB-C- oder USB-A-fähigen Hostgeräts
  • Verwandeln Sie Ihre Micro SD-Karte in ein mobiles USB Type-C-Speichergerät
  • Funktioniert mit Micro SD-, Micro SDHC- und Micro SDXC-Karten
Sehen Sie mehr
  • Übertragen Sie Dateien, hochauflösende Bilder und Videos mit USB 3.0 (5 Gbit/s)
  • Kompaktes, leichtes Design für einfache Mobilität
  • Plug and Play-Installation
  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0, 1.x
21,99 € EUR ohne USt
23,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID Realtek - RTL5306e
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Getestet bis zu 64GB
Speichermedientyp microSD (Micro Secure Digital)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Nein
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps)
1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Laufwerksteckverbinder 1 - MicroSD
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur -20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Feuchtigkeit 5% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 5 g [0.2 oz]
Produkthöhe 0.8 cm [0.3 in]
Produktlänge 40 mm [1.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 10.2 cm [4 in]
Package Width 74 mm [2.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 24.7 g [0.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Micro SD-auf-USB 3.0 Kartenleseradapter - USB-C und USB-A
1 - Kurzanleitung für Installation
Externe Ports 1 - microSD Buchse
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5
35FCREADBK3
Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5" - 22-in-1 Front Panel Card Reader

Lesen Sie 22 verschiedene Arten von Flash-Speicherkarten direkt über die Frontblende

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt
USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser
FCREADHCU3
USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser

Fügen Sie Lesefähigkeit für Flash Speicherkarten hinzu, einschließlich CompactFlash®, SecureDigital® und MemoryStick®

37,99 € ohne USt
41,03 € mit USt
Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser
FCREADMICRO3
Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser

Der kompakte externe Speicherkartenleser für jeden Computer mit USB 3.0-Port

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
Micro SD auf Micro USB / USB OTG Adapter Kartenleser für Android Smartphone/Tablet
MSDREADU2OTG
Micro SD auf Micro USB / USB OTG Adapter Kartenleser für Android Smartphone/Tablet

Schließen Sie eine Micro SD-Karte über USB oder Micro USB an Ihren Computer oder Ihr OTG-Mobilgerät an

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt

Zubehör