StarTech.com

USB 3.0 / eSATA auf 2,5 / 3,5" Festplatten Duplizierer Dock - Kopierstation mit SATA 6Gb/s

Klonen Sie ein 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Laufwerk ohne Hostcomputerverbindung, oder verbinden Sie die Laufwerke über USB 3.0 oder eSATA mit dem Dock für einfachen Zugriff

Produkt-ID: SDOCK2U33RE

  • Eigenständige Sektor-für-Sektor-Festplattenkopie mit Geschwindigkeiten von bis zu 22 GB pro Minute
  • Unterstützt 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
  • eSATA- und USB 3.0-Host-Schnittstellenanschlüsse
Sehen Sie mehr
  • 1:1-Festplattenkopier- und Dockingstation
  • Unterstützt SATA III (6 Gbit/s) und UASP für optimale Leistung
  • Unterstützt duale Laufwerkkapazität von bis zu 4 TB pro Steckplatz (8 TB insgesamt)
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)
  • Doppelter Einbauschacht mit Toplader-Design mit Laufwerkklappen
145,99 € EUR ohne USt
157,67 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 2
Chipset-ID JMicron - JMS562
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Schnittstelle USB 3.0 & eSATA
Leistung
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 22GBpm
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten von bis zu 4 TB und 7200 U/min pro Schacht (8 TB insgesamt) und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 2 TB und 5900 U/min (2 TB insgesamt)
RAID Nein
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - eSATA (7-polig, Daten) Buchse
Laufwerksteckverbinder 2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Laufwerkstatus
1 - Stromversorgungsanzeige
1 - Modusanzeige
1 - Fortschrittsanzeige
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 3000 mA
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.3 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C - 35°C (41°C to 95°C)
Feuchtigkeit 20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C - 50°C (-4°C to 122°C)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 13.2 cm [5.2 in]
Produktgewicht 528 g [18.6 oz]
Produkthöhe 7 cm [2.8 in]
Produktlänge 14.7 cm [5.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 21.3 cm [8.4 in]
Package Length 11.8 cm [4.6 in]
Package Width 19 cm [7.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.1 kg [2.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SATA-HDD-Kopierstation-Dock
1 - USB 3.0 Kabel
1 - eSATA-Kabel
1 - Universal-Stromadapter (NA, UK, EU, ANZ)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.1 (10 Gbit/s) Duplizierer Dockingstation für 2,5
SDOCK2U313R
USB 3.1 (10 Gbit/s) Duplizierer Dockingstation für 2,5" & 3,5" SATA SSD/HDD Laufwerke - Clone / Kopierstation bis zu 28GB/min

Kopieren oder docken Sie eine SATA SSD/HDD mit schneller Leistung - funktioniert sowohl mit USB-C- als auch mit USB-A-fähigen Geräten

163,99 € ohne USt
177,11 € mit USt
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator
SATDOCK4U3RE
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator

Duplizieren Sie eine SATA-Festplatte auf bis zu drei Festplatten gleichzeitig.

624,99 € ohne USt
674,99 € mit USt

Zubehör