StarTech.com

2,5-Zoll SATA-Wechsellrahmen für PC-Erweiterungssteckplatz

Nutzen Sie einen freien Erweiterungs-Steckplatz, um ein hot-swap-fähiges 2,5"-Laufwerk einzubauen.

Produkt-ID: S25SLOTR

  • Für das Einfügen einer 2,5-Zoll-SATA-Festplatte in den rückseitigen Full Profile-Erweiterungssteckplatz
  • Einschubloses Design: Laufwerk wird nicht in separaten Einschüben/Gehäusen montiert
  • Einrastende Laufwerkklappe
Sehen Sie mehr
  • Mehr als 50.000 Einschubvorgänge möglich
  • Belüftete Konstruktion aus Aluminium und Stahl
  • LED-Anzeige für Betrieb/Aktivität auf der Einschubklappe
  • Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD)
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
35,99 € EUR ohne USt
38,87 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Leistung
Hot Swap-Funktion Ja
Max. Laufwerkkapazität Getestet bis zu 500 GB
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
1 - SATA (7-polig, Daten) Stecker
1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Konstant - Stromversorgung ein
Blinkt - Aktivität
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 80% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -5°C to 75°C (23°F to 167°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Stahl
Max. Laufwerkhöhe 9.5 mm [0.4 in]
Produktbreite 21 mm [0.8 in]
Produktgewicht 167 g [5.9 oz]
Produkthöhe 12 cm [4.7 in]
Produktlänge 14.5 cm [5.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 13.6 cm [5.4 in]
Package Width 16.1 cm [6.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 234 g [8.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Festplattenwechselrahmen für Erweiterungssteckplatz
1 - 50 cm SATA-Kabel
1 - LP4-SATA-Kabelpeitsche
1 - Festplattenschutzfolie
1 - Montageschrauben
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5
HSB100SATBK
SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5"

Einfaches Hot-Swap jeder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte von jedem Computer mit einem 5,25-Zoll-Einschub

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt
SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5
HSB220SAT25B
SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")

Einfacher trägerloser Aus- und Einbau von zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten in einem 3,5-Zoll-Einbauschacht

59,99 € ohne USt
64,79 € mit USt
4-fach SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles 3,5
HSB430SATBK
4-fach SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles 3,5" Speicher Rack Backplane

Hot-Swap von bis zu vier 3,5-Zoll-SATA-Festplatten in Sekunden

121,99 € ohne USt
131,75 € mit USt
Adapter Bracket für 2,5
BRACKET25SAT
Adapter Bracket für 2,5" auf 3,5" HDD - SATA Festplatten Einbaurahmen

Bauen Sie eine 2,5-Zoll SATA-Festplatte in jeden Desktop-PC mit freiem 3,5-Zoll-Einschub ein

9,99 € ohne USt
10,79 € mit USt

Zubehör