StarTech.com

4-fach SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles 3,5" Speicher Rack Backplane

Hot-Swap von bis zu vier 3,5-Zoll-SATA-Festplatten in Sekunden

Produkt-ID: HSB430SATBK

  • Beherbergt bis zu vier SATA-Laufwerke in drei 5,25-Zoll-Einbauschächten
  • Einschubloses Design: Die Laufwerke werden nicht in separaten Einschüben/Gehäusen montiert.
  • Interne Gummi-Stoßdämpfer
Sehen Sie mehr
  • Robuste Aluminiumkonstruktion
  • Mehr als 10.000 Einschubvorgänge möglich
  • Betriebs- und Aktivitätsanzeige (LEDs) für jedes Laufwerk.
  • Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Unterstützt 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten.
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
121,99 € EUR ohne USt
131,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 4
Gebläse 2 - 40 mm
Laufwerkgröße 3.5in
Laufwerktyp SATA
Lüfter Ja
Leistung
Einbauvorgänge 10, 000+ Cycles
Geräuschpegel 24 dBA
Hot Swap-Funktion Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 4 - SATA (7-polig, Daten) Stecker
4 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Laufwerksteckverbinder 4 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
4 - SATA-Strom (15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 4 - Laufwerkaktivität
4 - Laufwerkstromversorgung
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit Betrieb - 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Aufbewahrung - 5 bis 95 %
Lagertemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 14.6 cm [5.7 in]
Produktgewicht 1.4 kg [3.2 lb]
Produkthöhe 12.6 cm [5 in]
Produktlänge 19.4 cm [7.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 21.8 cm [8.6 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 18.2 cm [7.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.4 kg [3.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 5,25 Zoll einschubloser SATA Hot-Swap-Einbauschacht
4 - SATA-auf-LP4-Molex + LED-Kabel
4 - SATA-Kabel
1 - Schraubensatz
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5
HSB100SATBK
SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5"

Einfaches Hot-Swap jeder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte von jedem Computer mit einem 5,25-Zoll-Einschub

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt