StarTech.com

4-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen / Backplane

Verbinden und wechseln Sie per Hot Swap vier 3,5-Zoll-SATA III- oder SAS II-Festplatten mit Ihrem Computersystem in drei 5,25-Zoll-Schächten mit Unterstützung für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s

Produkt-ID: HSB4SATSASBA

  • Robuste Aluminiumkonstruktion
  • Schlüsselsperrendesign
  • Integrierter Lüfter
  • 4-Laufwerksschacht-Design
Sehen Sie mehr
  • Wird in drei 5,25-Zoll-Laufwerksschächten installiert
  • Einschubloses Design für einfacheres Hot-Swapping
  • Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Unterstützung für SAS Revision I/II (3,0/6,0 Gbit/s)
  • Betriebs- und Aktivitätsanzeige (LEDs) für jedes Laufwerk.
  • UL94 V0-Entflammbarkeitswert
136,99 € EUR ohne USt
147,95 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten 4
Anzahl von Laufwerken 4
Gebläse 1 - 70 mm
Laufwerkgröße 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SAS & SATA
Lüfter Ja
Lüfterlagertyp Hülsenlager
Schlüsselsperre Ja
Schnittstelle SATA
SAS
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 6 TB und 7200 U/min
Steckverbinder
Hostanschlüsse 2 - SATA-Strom (15-polig) Buchse
4 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Laufwerksteckverbinder 4 - SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Entflammbarkeitswert: UL94 - V0
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Ein-/Aus-LED
1 - Aktivitäts LED Laufwerk 1
1 - Aktivitäts LED Laufwerk 2
1 - Aktivitäts LED Laufwerk 3
1 - Aktivitäts LED Laufwerk 4
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Feuchtigkeit 5% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 14.6 cm [5.7 in]
Produktgewicht 1.3 kg [2.8 lb]
Produkthöhe 12.6 cm [5 in]
Produktlänge 19.7 cm [7.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 18 cm [7.1 in]
Package Length 16.4 cm [6.5 in]
Package Width 25.4 cm [10 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.6 kg [3.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Einschubloses 3,5-Zoll-SATA/SAS-Mobil-Rack für 4 Laufwerke
8 - Installationsschrauben
2 - Einschubschlüssel
4 - SATA-Kabel
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5
HSB220SAT25B
SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")

Einfacher trägerloser Aus- und Einbau von zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten in einem 3,5-Zoll-Einbauschacht

59,99 € ohne USt
64,79 € mit USt
SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5
HSB100SATBK
SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5"

Einfaches Hot-Swap jeder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte von jedem Computer mit einem 5,25-Zoll-Einschub

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt
4-fach SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles 3,5
HSB430SATBK
4-fach SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles 3,5" Speicher Rack Backplane

Hot-Swap von bis zu vier 3,5-Zoll-SATA-Festplatten in Sekunden

121,99 € ohne USt
131,75 € mit USt
3-fach 3,5
HSB3SATSASBA
3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane

Schließen Sie einfach per Hot Swap bis zu drei 3,5-Zoll-SATA/SAS-Festplatten über zwei 5,25-Zoll-Schächte an

122,99 € ohne USt
132,83 € mit USt

Zubehör