StarTech.com

SATA Wechselrahmen 5,25 Zoll - Mobiles Festplatten Speicher Rack 3,5" (8,9cm)

Verwandelt jede 3,5-Zoll-SATA-Festplatte in eine robuste Hot-Swap-Speicherlösung für einen freien 5,25-Zoll-Einschub

Produkt-ID: DRW150SATBK

  • Beherbergt ein einzelnes SATA-Laufwerk in einem von vorne zugänglichen 5,25-Zoll-Einschub
  • Festplattencaddy und Einschub in strapazierfähiger Aluminiumkonstruktion.
  • Mit Schlüssel abschließbarer Laufwerk-Caddy
Sehen Sie mehr
  • Gummi-Stoßdämpfer
  • Mehr als 25.000 Einbauvorgänge möglich
  • Kugelgelagerter 40-mm-Kühllüfter
  • Staubabweisende Klappe an der Schachteinheit
  • LED-Anzeigen für Betrieb und Aktivität
  • Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Unterstützt 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten.
52,99 € EUR ohne USt
57,23 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Gebläse 1 - 40 mm
Laufwerkgröße 3.5in
Laufwerktyp SATA
Lüfterlagertyp Kugellager
Schlüsselsperre Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
1 - SATA (7-polig, Daten) Stecker
1 - SATA-Strom (15-polig) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
1 - SATA-Strom (15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Gerät ist modellspezifisch und nicht für die Verwendung mit anderen Modellen der Laufwerkschublade bestimmt, sofern nichts anderes angegeben ist
System- und Kabelanforderungen PC oder Mac mit 5,25-Zoll-Laufwerkschacht
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Aktivität (Gelb)
1 - Stromversorgung (Grün)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 14.7 cm [5.8 in]
Produktgewicht 782 g [27.6 oz]
Produkthöhe 4.1 cm [1.6 in]
Produktlänge 19 cm [7.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 19.5 cm [7.7 in]
Package Width 15.3 cm [6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 834 g [29.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Wechselrahmencaddy
1 - 5,25-Zoll-Wechselrahmenschacht
1 - SATA-Kabel
2 - Schlüssel
1 - Schraubensatz
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate