Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1m USB 2.0 links gewinkelt auf iPhone / iPad und iPod Ladekabel
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple®-Geräte in ihren Schutzhüllen selbst in schwer erreichbaren und engen Bereichen
Produkt-ID: USB2ADC1MUL
- 1x Gestufter Apple® Dock-Anschluss (30-polig)
- 1x linksgewinkelter USB-Anschluss
- Hochwertige Anschlüsse für wiederholtes Anschließen/Trennen an/von iPhone®, iPod® oder iPad®
- Kompatibel mit allen vorhandenen Kabelanschlüssen der Apple®-Dockingstation (30-polig)
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
Überblick
Das Apple® (30-polig) Dock-Anschluss-auf-linksgewinkeltes USB-Kabel für iPhone®, iPod® und iPad® (1 m) USB2ADC1MUL ist eine einfache und zuverlässige Lösung zum Anschließen von iOS-fähigen mobilen Digitalgeräten an Ihren Computer zum Synchronisieren oder Laden.
Der linksgewinkelte USB-Anschluss ermöglicht den Anschluss in engen Bereichen, während der speziell von StarTech.com entwickelte gestufte Apple Dock-Anschluss mit dem iPhone, iPod oder iPad verbunden wird, selbst wenn diese sich in ihren Schutzhüllen befinden. So muss die Schutzhülle nicht für jeden Ladevorgang entfernt werden.
Dieses strapazierfähige Kabel entspricht den Apple MFi-Standards und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.
Als Alternative bietet StarTech.com auch ein 1 m langes Apple®-30-Pol-Dock-Anschluss-auf-rechtsgewinkeltes-USB-Kabel (USB2ADC1MUR), das genauso praktisch ist wie dieses linksgewinkelte Kabel, aber ein Anschließen an einen PC oder Mac® oder ein USB-Wand-/Fahrzeugladegerät in entgegengesetzter Richtung ermöglicht.
Der StarTech.com-Vorteil
- Laden Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen mit dem linksgewinkelten USB-Anschluss
- Lassen Sie Ihr iOS-fähiges digitales Mobilgerät beim Laden in der Schutzhülle dank dieses einzigartigen gestuften Apple® Dock-Anschlusses
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie für langfristige Zuverlässigkeit und Leistung
Anwendungen
Laden Sie Ihre Apple®-Geräte mit einem Computer, einem USB-Netzladekabel oder einem USB-Kfz-Ladekabel
Ersetzen Sie ein beschädigtes oder verlegtes USB-Kabel für Ihr iPhone®/iPod®/iPad®
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030848596 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - Apple Dock-Anschluss (30-polig) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 22/30 AWG | |
Farbe | Weiß | |
Kabellänge | 1 m [3.3 ft] | |
Produktbreite | 28 mm [1.1 in] | |
Produktgewicht | 0 kg [0.1 lb] | |
Produkthöhe | 8.5 mm [0.3 in] | |
Produktlänge | 1 m [3.3 ft] | |
Steckverbinderart | Gerade auf linksgewinkelt | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 0.1 kg [0.1 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 1 m Apple® Dock-Anschluss-auf-linkgsgewinkeltes USB-Kabel |
Verwandte Produkte
1m USB 2.0 rechts gewinkelt auf iPhone / iPad und iPod Ladekabel
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple®-Geräte in ihren Schutzhüllen selbst in schwer erreichbaren und engen Bereichen
1m USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Apple®-Geräte, selbst wenn diese sich in ihrer Schutzhülle befinden
USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel 3m - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß
Laden und synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® über größere Entfernungen (bis zu 3 m) ohne Verlust an Ladezeit, ohne diese Geräte aus ihrer Schutzhülle nehmen zu müssen
Produkt-Support
Datenblätter
-
USB2ADC1MUL_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Letter of Conformity (LOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.