StarTech.com

91cm HD15 (VGA) auf 3x Cinch Kabel - St/St

Schließen Sie einen VGA-Ausgang (Videokarte usw.) an ein Display/einen Monitor mit Component-Videoausgang an.

Produkt-ID: HD15CPNTMM3

  • 1x VGA-Stecker
  • 1x Component Video (3x RCA)-Stecker
14,99 € EUR ohne USt
16,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - Component Video (3 x RCA) Stecker
Physische Eigenschaften
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktbreite 0 mm [0 in]
Produktgewicht 93 g [3.3 oz]
Produkthöhe 0 cm [0 in]
Produktlänge 0.9 m [3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 102 g [3.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 91 cm langer HD15-auf-Component RCA-Breakout-Kabeladapter - Stecker/Stecker

Zertifikate