StarTech.com

1m Slim 3,5mm Klinken Stereo Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Vergrößern Sie den Verbindungsabstand zwischen Ihrem iPhone®, MP3-Player oder anderen mobilen Audiogeräten und Ihren Kopfhörern oder Ihrer Stereoanlage

Produkt-ID: MU1MMFS

  • 3,5-mm-TRS-Mini Stereo-Connectors mit spritzgegossener PVC-Zugentlastung
  • Der 90 % spiralummantelter Anschluss bietet Abschirmung gegen EMI- und RFI-Interferenzen
4,99 € EUR ohne USt
5,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
Steckverbinder B 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 6 mm [0.2 in]
Produktgewicht 14 g [0.5 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 19 g [0.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1-m-Slim 3,5-mm-Stereo-Audioverlängerungskabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m 3,5mm Stereo Klinkenverlängerung / Audio-Verlängerungskabel - St/Bu
MU2MMFS
2m 3,5mm Stereo Klinkenverlängerung / Audio-Verlängerungskabel - St/Bu

Erweitern Sie die Reichweite zwischen Kopfhörern/Ohrhörern und mobilen Audiogeräten oder Ihrem Stereosystem

5,99 € ohne USt
6,47 € mit USt