StarTech.com

3,7m Lautsprecher Verlängerungskabel - St/Bu

Vergrößern Sie die Entfernung zwischen PC und Lautsprechern um bis zu 3,6 m

Produkt-ID: MU12MF

  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
  • Vergoldete Steckverbinder
3,99 € EUR ohne USt
4,31 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
Steckverbinder B 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 3.7 m [12 ft]
Produktbreite 7.5 mm [0.3 in]
Produktgewicht 45.5 g [1.6 oz]
Produkthöhe 0.8 cm [0.3 in]
Produktlänge 3.7 m [12 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 50.5 g [1.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3,6-m-Slim 3,5-mm-Stereo Audioverlängerungskabel - Stecker/Buchse

Zertifikate