StarTech.com

15cm Audio Kabel 3,5mm Klinke auf 2x RCA/Cinch (Buchse/Stecker)

Schließen Sie Ihren Computer oder Ihr Audiogerät (iPod®, MP3-Player usw.) mit Standard-RCA-Kabeln an eine Stereoanlage an

Produkt-ID: MUFMRCA

  • 1x 3,5-mm-Mini Jack-3-Pos.-Buchse
  • 2x RCA-Stecker
  • Kompaktes Leichtbaudesign
3,99 € EUR ohne USt
4,31 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Steckverbinder B 1 - Stereo Audio (2 x RCA) Stecker
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktbreite 6 mm [0.2 in]
Produktgewicht 10.5 g [0.4 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 152.4 mm [6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 mm [0.4 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 12.5 g [0.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 cm Stereo-Audiokabel - 3,5-mm-Buchse auf 2x RCA-Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

15cm Audiokabel 3,5mm Klinke auf 2x RCA/Cinch (Stecker/Buchse)
MUMFRCA
15cm Audiokabel 3,5mm Klinke auf 2x RCA/Cinch (Stecker/Buchse)

Schließen Sie Ihren Computer oder Ihr Audiogerät (iPod®, MP3-Player usw.) mit Standard-RCA-Kabeln an eine Stereoanlage an

1,99 € ohne USt
2,15 € mit USt
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
90cm 3,5mm Klinken Stereo Audiokabel - St/St

Einfacher Anschluss eines iPod® oder anderen MP3-Players an Ihr Autoradio

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt