StarTech.com

90cm 3,5mm Klinken Stereo Audiokabel - St/St

Einfacher Anschluss eines iPod® oder anderen MP3-Players an Ihr Autoradio

Produkt-ID: MU3MMS

  • Schlanker, spritzgegossener Stecker zur speziellen Verwendung mit tragbaren Geräten
  • Spritzgegossene Steckverbinder mit Zugentlastung
  • Vergoldete Steckverbinder
2,99 € EUR ohne USt
3,23 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 2
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
Steckverbinder B 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
Physische Eigenschaften
Außendurchmesser des Kabels 3 mm [0.1 in]
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktbreite 5 mm [0.2 in]
Produktgewicht 14 g [0.5 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 0.9 m [3.1 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 18 g [0.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3,5-mm-Slim Stereo Audiokabel, 0,9 m - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA
30cm 3,5mm Klinke Audiokabel rechts gewinkelt - Stecker/Stecker

Einfacher Anschluss eines iPod® oder anderen MP3-Players an Ihr Autoradio

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA
90cm 3,5mm Klinke Audiokabel rechts gewinkelt - Stecker/Stecker

Einfacher Anschluss eines iPod® oder anderen MP3-Players an Ihr Autoradio

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS2RA
1,8m 3,5mm rechts gewinkeltes Stereo Audiokabel - St/St

Schließen Sie ein iPhone® oder einen anderen MP3-Player an Ihr Autoradio an

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMSRA
30cm 3,5mm Klinke Audiokabel rechts gewinkelt - Stecker/Stecker

Einfacher Anschluss eines iPod® oder anderen MP3-Players an Ihr Autoradio

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMSRA
1,8m 3,5mm Stereo Audiokabel rechts gewinkelt - St/St

Einfacher Anschluss eines iPod® oder anderen MP3-Players an Ihr Autoradio

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt